Los actuadores eléctricos de Danfoss, en combinación con nuestras válvulas de control, proporcionan un nuevo nivel de comodidad a través de un excelente rendimiento de control y de prestaciones de calidad. Los actuadores ofrecen una reducción de riesgos a través de una mejora de la protección contra sobrecargas, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas del actuador dentro del sistema.
Las válvulas de control motorizadas garantizan un control estable y preciso del agua. A la vez, esto mejora el control de la temperatura, lo que conduce a un mayor confort para el usuario final. Unos ratios de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos ante los cambios en las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.
Características de los actuadores:
- Anti oscilación
- Relación de control
- Limitación de recorrido
- Característica split
- Modificación de la característica de control (actuadores 65X)
Características y ventajas
Fácil selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento que implica menos tiempo, dinero y esfuerzo
Protección térmica y contra sobrecargas integrada del electromotor
Los LED de visualización y señalización externos ahorran tiempo y esfuerzo durante la instalación y la puesta en servicio de las válvulas MCV
Herramientas de soporte
Guía de aplicación

Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de SudaméricaUn gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica asépticaDINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen NavarraLos ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivelEdificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.