Válvulas de control motorizadas y actuadores

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Herramientas de soporte
  • Preguntas más frecuentes
  • Casos prácticos
  • Vídeos

Las válvulas de control motorizadas (MCV) de Danfoss para redes de district heating y refrigeración, HVAC y sistemas de calefacción central garantizan un control estable y preciso del agua, de mezclas de glicol y de vapor. Esto, a su vez, mejora el control de la temperatura y la fiabilidad, incrementando la eficiencia energética del sistema. Todo ello redunda en un mayor confort para el usuario final. Nuestra gama de válvulas MCV se compone de válvulas de control normales y de alivio de presión, diseñadas para funcionar como parte de las aplicaciones más exigentes.

Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de control y actuadores para prácticamente cualquier aplicación: sistemas de calefacción central y descentralizados, sistemas de agua caliente sanitaria, district heating y vapor.

Con objeto de proporcionar la máxima versatilidad, nuestras válvulas de control y actuadores están disponibles en diferentes tamaños y materiales, así como con distintas opciones de conexión. También ofrecen una gran variedad de funciones y características diferentes para adaptarse a cada aplicación específica. Célebres en todo el mundo por su calidad y fiabilidad, nuestras soluciones más modernas poseen distintos precios, ajustados a las necesidades presupuestarias de cada proyecto.

Años de colaboración con nuestros clientes y el desarrollo de productos para redes de district heating, HVAC y calefacción central nos han permitido crear un producto brillante que satisface a la perfección los requisitos actuales y las futuras tendencias. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

  • Control excelente
    Las funciones de control de la gama de válvulas MCV se basan en distintas características de control: split, apta para aplicaciones de agua caliente sanitaria (ACS) con intercambiadores de calor, lineal y logarítmica. Esto significa que pueden cumplir incluso los requisitos de control más complejos de los sistemas de district heating y, a la vez, conseguir un suministro instantáneo de agua caliente. En el caso de los sistemas ACS, la reducida pendiente de la característica split en la primera parte del recorrido garantiza un control estable de la válvula en la zona crítica cercana a la posición de cierre. Del mismo modo, la parte más pronunciada de la curva (alto caudal) permite un control rápido y estable.
  • Rentabilidad probada de por vida
    Gracias a su sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento, las válvulas MCV de Danfoss cuestan menos tiempo, dinero y esfuerzo.
  • Facilidad de manejo e instalación
    Las válvulas MCV de Danfoss son fáciles de manejar, fáciles de controlar y fáciles de comprender. El actuador y la válvula se conectan rápidamente gracias a un acoplamiento roscado que, además, facilita el giro del conjunto tras el montaje. Los LED de visualización y señalización externos ahorran tiempo y esfuerzo durante la instalación y la puesta en servicio de las válvulas MCV.
  • Mayor fiabilidad y seguridad de funcionamiento
    Todos los nuevos productos cuentan con funciones integradas de protección térmica y contra sobrecarga del electromotor. Dichas funciones reducen drásticamente el riesgo de fallo durante el funcionamiento tanto en la válvula como en el sistema en general.

Características y ventajas

Sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo

Excelente rendimiento de control, incluso en los sistemas más exigentes

Mayor fiabilidad y seguridad en el funcionamiento gracias a la protección térmica y contra sobrecarga integrada en el electromotor.

Gama de productos

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto La inteligencia motorizada puede resolver los desafíos de sus aplicaciones Español Multiple 03 sept, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Holandés, flamenco Multiple 28 ago, 2023 3.5 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Húngaro Multiple 25 jun, 2015 1.6 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Serbio (RS) Multiple 31 ago, 2015 1.7 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Checo Multiple 07 ago, 2015 1.7 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Lituano Multiple 11 nov, 2015 3.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Esloveno Multiple 01 sept, 2015 1.7 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Croata Multiple 31 ago, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Búlgaro Multiple 31 ago, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Chino (CN) Multiple 18 may, 2015 2.0 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Rumano, moldavo, Moldova Multiple 20 may, 2015 2.1 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Francés Multiple 08 sept, 2015 6.3 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Eslovaco Multiple 06 jul, 2015 1.7 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Ucraniano Multiple 20 oct, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Danés Multiple 09 oct, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Italiano Multiple 04 nov, 2015 6.3 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Finlandés Multiple 05 jul, 2023 6.3 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Alemán Multiple 08 jun, 2015 6.8 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Sueco Multiple 19 nov, 2015 6.2 MB .pdf
Folleto Let motorized intelligence solve your application challenges Polaco Polonia 09 nov, 2023 2.8 MB .pdf
Folleto Motorized Control Valves for district heating & cooling, heating and HVAC systems Inglés Multiple 03 jul, 2023 2.1 MB .pdf

Herramientas de soporte

Guía de aplicación

Preguntas más frecuentes

AMV o AME son designaciones que describen cómo se controla el actuador. AMV significa que el actuador está controlado en 2 o 3 puntos, mientras que AME significa que el actuador posee control modulante. Esta es una diferencia muy importante, ya que no todos los tipos de control son apropiados para todas las aplicaciones.
Los actuadores modulantes o AME son apropiados para la regulación precisa del caudal, ya que también poseen señal de retroalimentación y pueden posicionarse de forma muy precisa de acuerdo con la señal del controlador. Además, los actuadores AME (a veces también conocidos como la versión electrónica de los actuadores) proporcionan más características en los interruptores DIP y mucha más flexibilidad y variaciones de control para el cliente.
Los actuadores AMV no suelen tener ninguna señal predeterminada de retorno activo, a menos que se utilice un potenciómetro interno, y no son tan precisos en lo que se refiere al control del caudal, pero aún así constituyen una solución muy buena para los requisitos del cliente.

Actualmente, los sustitutos adecuados podrían ser los actuadores AME 655 o AME 55. En el futuro, también podrá utilizarse un actuador AME 685.
Consulta los datos técnicos de los actuadores AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

La mayoría de los actuadores no funcionan con tensión de CA y CC, ya que tienen tecnología de motores síncronos. Ahora están lanzándose los nuevos motores BLDC y esta tecnología sí que funciona con actuadores de CA o CC, gracias a la llamada conexión en serie entre el estátor y el rotor del motor eléctrico.
Este tipo de actuadores, como el AME 435 y el AME 655/658/659, pueden trabajar con tensión alterna o continua, pero sólo a 24 V en un caso y a 230 V en la otra versión, no ambas al mismo tiempo. Si tienes tensión continua en el sistema y dispones de un actuador de CA, te recomendamos que busques un sustituto adecuado o que instales un inversor en tu sistema.
Consulta los datos técnicos de los actuadores AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Los interruptores auxiliares (AUX) son interruptores adicionales del actuador que envían señales al receptor (que puede ser otro actuador, una caldera, una bomba o un controlador) cuando se sobrepasa un punto determinado de la posición del actuador. Normalmente, esto corresponde a alcanzar las posiciones finales del actuador (totalmente abierto o cerrado).

La función de seguridad es una característica de los actuadores, obligatoria por ley o por exigencia del cliente, que cierra o abre la válvula en caso de corte del suministro eléctrico. Suelen producirse fallos de alimentación en los que la válvula deja de estar bajo control. Esto podría tener consecuencias catastróficas para la aplicación o fábrica y, lo que es más importante, para la seguridad de todos aquellos que se encuentren cerca de la válvula, ya que puede haber agua a presión a más de 130 °C en el sistema.
La función de seguridad permite cerrar o abrir la válvula automáticamente (a través del resorte interno del actuador) cada vez que se interrumpe la alimentación eléctrica. SD significa «resorte hacia abajo» y moverá el actuador hasta su posición final más baja, mientras que SU significa «resorte hacia arriba» y moverá el actuador hasta su posición final más alta. Encontrarás ambas versiones en la cartera de productos de Danfoss.
Ver la gama de actuadores: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

La respuesta es SÍ. Normalmente, los actuadores son de tipo lineal, pero con los nuevos actuadores AME (como los actuadores AME 435 y AME 655/658/659), se puede cambiar la característica del actuador ajustando los interruptores DIP. Para más información al respecto, consulta las especificaciones técnicas.

Todos los actuadores AME tienen la posibilidad de elegir entre la señal de entrada de tensión del controlador (U) o la señal de corriente del controlador (I) en un interruptor DIP. También se dispone de una opción adicional para elegir que el actuador funcione a partir de la señal de 0(2)-10 V o a partir de la señal de 0(4)-20 mA del controlador.

La velocidad de los actuadores que utilizan motores síncronos se fija a una frecuencia que se utiliza en la alimentación de 230 V CA. Puedes aumentar la velocidad del actuador si utilizas una tensión de alimentación a 60 Hz. No obstante, esta solución no es recomendable, ya que no podrás saber cuál es el aumento exacto de la velocidad del actuador.
Recomendamos que elijas los actuadores Danfoss AME con tecnología de motores BLDC, ya que permiten seleccionar la velocidad en el interruptor DIP. Por ejemplo, los actuadores AME 655/658/659 pueden moverse a 2 s/mm o 6 s/mm, dependiendo del ajuste del interruptor DIP. Para comprobar qué actuadores permiten seleccionar la velocidad, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas.

A menudo ocurre que la carrera del actuador es mayor que la de la válvula. Los actuadores Danfoss incluyen un protocolo de puesta en marcha automática que les permite encontrar automáticamente las posiciones finales de la válvula en la que se montan. El actuador recuerda estas posiciones y adapta su carrera a la válvula. De esta manera, se consigue ahorrar mucho tiempo y problemas en la instalación y puesta en marcha del actuador en la válvula.

Sí, se necesita un adaptador para esta combinación debido a que el cuello de las válvulas de la gama DN 65-80 tiene un diseño diferente. Para que el actuador pueda montarse en la válvula, se necesitará el adaptador 065Z0312.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de Sudamérica

    Un gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.

  • if (isSmallPicture) { Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica aséptica.; } else if (isBigColumns) { Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica aséptica. } else { Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica aséptica. }
    Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica aséptica

    DINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.

    .

  • if (isSmallPicture) { Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).; } else if (isBigColumns) { Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU). } else { Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU). }
    El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen Navarra

    Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel

    Edificio: Oficina
    Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
    Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
    Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

  • if (isSmallPicture) { Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales; } else if (isBigColumns) { Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales } else { Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales }
    Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales

    La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)

    Edificio: Hotel
    Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
    El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
    Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.

Vídeos