Válvulas de circulación termostática multifuncional para el establecimiento de sistemas de agua caliente sanitaria seguros y de bajo consumo
Las válvulas se instalan en las tuberías de circulación de cada uno de los elevadores del sistema y pueden ajustarse a una temperatura comprendida entre 35 y 60 grados centígrados. Esto genera un equilibrio hidráulico, periodos de espera cortos, ahorro de agua y energía, y una reducción del riesgo de legionela en el agua corriente y potable. Las válvulas están hechas de latón sin plomo y se producen conforme a las disposiciones de muchas directivas internacionales y nacionales sobre agua potable.
Módulos de desinfección
Las válvulas MTCV pueden incluir un módulo de desinfección térmico (MTCV-B) o electrónico (MTCV-C). Al utilizarlos, la temperatura del sistema puede aumentar temporalmente para hacer circular agua caliente a una temperatura lo suficientemente alta como para matar la bacteria de la legionela.
Desinfección electrónica
El CCR2+ es un controlador electrónico simple pero avanzado diseñado para optimizar la desinfección electrónica de los sistemas de ACS. El controlador limpia periódicamente todo el sistema (cada una de las tuberías ascendentes) con un aumento de la temperatura del agua que permite eliminar cualquier bacteria presente.
Puede controlar hasta 20 tuberías ascendentes o ampliarse con una unidad esclava para otras 16 tuberías ascendentes adicionales. Todas las temperaturas se almacenan para el registro y el análisis de los datos.
El controlador CCR2+ puede conectarse a una red Wi-Fi o cableada, de forma que pueda accederse a él desde un PC o dispositivo móvil. Para una mayor optimización, también es posible conectarlo a un sistema de gestión de edificios (BMS), lo que ahorrará esfuerzos de diseño y componentes BMS que puedan cumplir la misma función.
Características y ventajas
Mejorar el confort
Los residentes se beneficiarán de unos tiempos de espera rápidos y equitativos cuando necesiten agua caliente.
Ahorro energético
El sistema tendrá muchas menos pérdidas de calor y funcionará de manera más eficiente. Los costes para los residentes serán menores y se asignarán de forma mucho más precisa.
Reducir el desperdicio de agua
Al disponerse en todo momento de agua caliente a la temperatura adecuada, se desperdicia menos agua esperando o mezclándola con agua fría para alcanzar la temperatura conveniente de consumo.
Reducción de costes
El sistema funciona de forma más eficiente y previene la acumulación de cal y la corrosión, que pueden dañar las tuberías.
Reducción del riesgo de proliferación de legionela
Al controlarse las temperaturas del agua a niveles que impiden la proliferación de la legionela, se reduce el riesgo de contaminación. Por supuesto, también deben evitarse ciertos factores constructivos del sistema, como la presencia de tuberías largas sin circulación.
Breve periodo de amortización
Normalmente, la inversión necesaria para la instalación de válvulas de equilibrado térmico no es demasiado elevada y se puede amortizar en un corto periodo de tiempo (1-2 años).
Latón sin plomo
Las válvulas están hechas de latón sin plomo y cumplen las disposiciones de muchas de las directivas sobre agua potable. El latón sin plomo es un paso hacia la mejora de la calidad del agua potable y respeta los requisitos de sostenibilidad.
Satisfacción de las necesidades individuales
La versión básica (A) de las válvulas MTCV proporciona una función de equilibrado termostático dentro del rango de temperatura de 35 a 60 °C. Para aquellos sistemas en los que se requiere una desinfección térmica periódica, la válvula básica se puede ampliar fácilmente con módulos de desinfección:
- Un módulo autónomo de desinfección térmica automática (versión B).
- Un módulo de desinfección automática controlado electrónicamente (versión C).
Desinfección automatizada Establece las condiciones más seguras para el agua caliente sanitaria, con la mayor eficacia posible, y reduce el tiempo dedicado a la supervisión y al registro de datos.

Equilibrado de sistemas de agua caliente sanitaria
Esta animación describe los problemas y desafíos de los sistemas de agua caliente sanitaria de edificios no residenciales, como las pérdidas de calor no deseadas, la ineficiencia energética y el riesgo de legionela.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | CCR2+ | Español | Multiple | 01 jul, 2019 | 709.8 KB | |
Folleto técnico | CCR2+ | Inglés | Multiple | 29 oct, 2018 | 682.2 KB | |
Folleto | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | Inglés | Multiple | 21 sept, 2018 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | MTCV | Inglés | Multiple | 22 ago, 2023 | 2.0 MB | |
Folleto | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | Inglés | Multiple | 21 sept, 2018 | 1.4 MB |
Software
Asistencia
Design Support Center
¿Necesitas ayuda para diseñar un sistema de calefacción o refrigeración eficiente energéticamente? Pregunta a tu representante de Danfoss y facilítale los planos de construcción (.dwg, .dxf) y tus requisitos. Él podrá pedir al Design Support Center de Danfoss que eche un vistazo y prepare una propuesta de sistema detallada.