Los sistemas de agua caliente sanitaria exigen un enfoque especial para el equilibrado hidráulico. Como en cualquier otro sistema de calefacción, el agua debe distribuirse de manera uniforme. Sin embargo, puesto que el agua además se consume, la seguridad también importa. Por eso, controlar la temperatura del agua es fundamental. Debe ser lo suficientemente alta como para usarse y evitar la proliferación de la bacteria de la legionela, pero no tanto como para provocar lesiones al usuario. Al mismo tiempo, es necesario optimizar la eficiencia energética del sistema de ACS.
Por estos motivos, las válvulas de equilibrado manual o automático no son aplicables. Las válvulas de equilibrado térmico, que controlan la temperatura del agua en todas las tuberías ascendentes del sistema, son la mejor opción para este tipo de aplicaciones. Al mantener una temperatura del agua constante en cada tubería ascendente, el sistema de ACS se equilibra automáticamente, independientemente de la distancia que exista a la fuente de agua caliente sanitaria.
Para mayor seguridad y eficiencia energética, los sistemas de ACS pueden desinfectarse periódicamente aumentando temporalmente la temperatura del agua hasta un nivel que elimine las bacterias de la legionela. Esto puede lograrse con una desinfección térmica o electrónica. La desinfección electrónica ofrece muchas más ventajas, ya que permite el acceso remoto al sistema y su funcionamiento en dispositivos móviles a través de wifi, así como la integración en sistemas de gestión de edificios.
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de equilibrado térmico, soluciones de desinfección y productos relacionados para sistemas de agua caliente sanitaria.
Características y ventajas
Mejora del confort
El equilibrado térmico asegura que el agua caliente esté disponible rápidamente a una temperatura uniforme, sin importar la distancia a la que se sitúe la fuente.
Ahorro energético
Las pérdidas de calor se minimizan y la bomba de circulación únicamente distribuye la cantidad necesaria de agua para minimizar el consumo de energía del sistema.
Reducción del desperdicio de agua
El agua caliente está siempre disponible, con lo que se reducen los largos tiempos de espera.
Disminución del riesgo de legionela
Las tuberías ascendentes con un calentamiento insuficiente que permita el crecimiento de la legionela se evitan, sin que el diseño funcional del sistema se resienta ni lo más mínimo.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV con CCR2+Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Inglés | Multiple | 10 sept, 2014 | 5.9 MB |
Software
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calentadores de agua instantáneos sin depósitoLos calentadores de agua instantáneos son adecuados para hogares de pequeñas dimensiones, ya que proporcionan agua caliente justo cuando se necesita, es decir, el usuario obtiene agua caliente instantánea. En comparación con los acumuladores de agua, no generan pérdidas derivadas de la energía en standby y, por tanto, permiten ahorrar dinero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de agua caliente sanitaria con depósitoLos calentadores de agua con depósito son soluciones adecuadas para hospitales, estadios deportivos, hoteles, bloques de apartamentos y grandes edificios similares. Esta gama de productos cubre sistemas de almacenamiento y carga que combinan la demanda de unos elevados niveles de rendimiento, confort e higiene con un funcionamiento eficiente.