La válvula de control Danfoss AB-QM fue la primera válvula de su clase para aplicaciones HVAC de calefacción y aire acondicionado. Se trata de una válvula de control con limitación automática de caudal y control de presión diferencial incorporado que actúa sobre la propia válvula. El resultado de este planteamiento es una válvula de control de alto rendimiento con una autoridad de válvula única del 100 %. El caudal de diseño puede ajustarse fácilmente a la cantidad necesaria mediante una escala del 20-100 %. La simple configuración del caudal de diseño sustituye a los procesos de puesta en marcha tradicionales, proporciona un control mucho más preciso y evita a los diseñadores de sistemas tener que realizar los cálculos de Kv.
Cuando se equipan con un actuador Danfoss, los PIBCV aumentan la eficiencia energética y mejoran el ambiente interior. Las válvulas AB-QM se utilizan principalmente en unidades de tratamiento de aire, techos radiantes, ventiloconvectores y otros terminales de sistemas HVAC de calefacción y refrigeración.
Características y ventajas
Fácil ajuste y calibración
La selección de la válvula AB-QM correcta es mucho menos difícil que la calibración y la selección de las válvulas de control convencionales. Una vez determinado el caudal de diseño, se puede seleccionar la válvula AB-QM correspondiente, sin necesidad de realizar cálculos adicionales de autoridad y Kv.
Autoridad al 100 %
Una autoridad al 100 % de la válvula aumenta el control de calidad y la precisión, incluso en caso de requisitos de caudal bajo. Esto aumentará la comodidad del edificio y, al mismo tiempo, potenciará el ahorro energético.
Control perfecto
Al proporcionar el caudal adecuado en el momento adecuado, las válvulas AB-QM optimizan la eficiencia del chiller y la caldera, y reducen los costes ligados al bombeo. Además, los actuadores tienen que realizar muchos menos movimientos, de forma que aumenta su tiempo de vida útil y se reduce el coste total de propiedad.

Equilibrado y control hidráulico con las válvulas Danfoss AB-QM
Breve explicación sobre el principio de control y equilibrado automáticos de los ventiloconvectores de edificios de oficinas. Se incluyen las ventajas de utilizar las válvulas AB-QM de Danfoss en comparación con las válvulas de equilibrado tradicionales.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | Inglés | Multiple | 02 may, 2018 | 5.0 MB | |
Folleto | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Inglés | Multiple | 10 sept, 2014 | 5.9 MB | |
Folleto | Hotel application brochure | Español | España | 12 may, 2015 | 10.8 MB | |
Folleto | Hotel application brochure | Inglés | Multiple | 03 sept, 2014 | 654.7 KB | |
Guía de aplicación | HVAC Application guide | Inglés | Multiple | 26 oct, 2020 | 19.4 MB | |
Folleto | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglés | Multiple | 12 dic, 2016 | 1.1 MB | |
Folleto | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglés | Gran Bretaña | 11 nov, 2014 | 7.1 MB | |
Guía de aplicación | Manual de aplicaciones HVAC | Español | España | 02 feb, 2022 | 8.7 MB | |
Caso práctico | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglés | Multiple | 28 sept, 2020 | 960.1 KB |
Vídeos
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivelEdificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.