• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Vista general
  • Documentos
  • Textos de licitación
  • Software
  • Herramientas de soporte
  • Vídeos

Las válvulas de equilibrado manual LENOTM MSV de Danfoss están diseñadas para ser las más versátiles y prácticas de su categoría. Cuando la instalación de otras válvulas puede suponer un reto debido a un espacio limitado, las válvulas LENOTM MSV incluyen una rueda de ajuste manual que puede extraerse temporalmente para facilitar su instalación en espacios reducidos.

Para ahorrar el coste de las válvulas de cierre, las válvulas LENOTM MSV-BD, MSV-B y MSV-O combinan las funciones de equilibrado y cierre. Para ello, el diseño principal se basa en una válvula de bola que asegura el cierre de los sistemas

con el 100 % de estanqueidad. El uso de la válvula de bola de cierre no influirá en los ajustes del caudal. Además, las indicaciones de preajuste numérico pueden verse desde diferentes ángulos, lo que facilita la puesta en marcha.

Los tres tipos de válvulas LENOTM MSV ofrecen boquillas de medición integradas para agujas de 3 mm. En el caso de la válvula MSV-BD, incluso puede girarse 360° junto al drenaje hasta la posición que se prefiera. La válvula MSV-O posee un orificio venturi fijo y la MSV-S es una válvula de cierre complementaria con drenaje incorporado.

Características y ventajas

Montaje sencillo

Gracias a su diseño compacto y a la rueda de ajuste fácil de desmontar, solo necesitarás un pequeño espacio para la instalación. Las válvulas de equilibrado convencionales deben montarse en tuberías rectas para garantizar una medición precisa. En cambio, las válvulas LENO™ se pueden colocar en cualquier lugar, por ejemplo justo después de un codo, sin que pierdan precisión.

Montaje sencillo

Gracias a su diseño compacto y a la rueda de ajuste fácil de desmontar, solo necesitarás un pequeño espacio para la instalación. Las válvulas de equilibrado convencionales deben montarse en tuberías rectas para garantizar una medición precisa. En cambio, las válvulas LENO™ se pueden colocar en cualquier lugar, por ejemplo justo después de un codo, sin que pierdan precisión.

Fácil bloqueo del punto de ajuste

Un simple toque en la parte superior de la rueda de ajuste será suficiente para bloquear la configuración.

Para mayor comodidad, las válvulas LENO™ MSV-BD se entregan con una llave verde desechable para su desbloqueo. Simplemente, presiona el pasador verde y la válvula se desbloqueará. Para que las válvulas LENO™ no puedan manipularse, se puede insertar una abrazadera de plástico (disponible como accesorio).

Función de cierre fácil

Cuando las válvulas LENO™ MSV están bloqueadas, se convierten en válvulas de bola. Esta función presenta varias ventajas: La válvula no tendrá fugas y resultará mucho más sencillo abrirla y cerrarla. Su cierre no influirá en el ajuste del caudal, ya que el mecanismo de ajuste y el de cierre están completamente aislados. La posición (abierta o cerrada) se muestra claramente con un indicador rojo.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglés Multiple 19 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Folleto LENO Family Pocket brochure Inglés Multiple 03 sept, 2014 466.9 KB .pdf
Folleto LENO MSV-B Inglés Multiple 03 sept, 2014 465.8 KB .pdf
Folleto LENO MSV-O Inglés Multiple 03 sept, 2014 465.8 KB .pdf
Guía de aplicación Manual de aplicaciones HVAC Español España 02 feb, 2022 8.7 MB .pdf

Textos de licitación

El producto es una válvula manual para equilibrar el caudal en sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. El tramo se debe equilibrar con una válvula de preajuste manual con tomas de medida para su puesta en marcha o para la verificación del caudal, con las siguientes características:

  • Función de cierre con indicación de posición independiente de la función de ajuste
  • Preajuste visible desde todos los lados
  • Posibilidad de bloqueo contra manipulación del mando para evitar cambios indeseados en el preajuste
  • Mando extraíble durante la fase de instalación
  • Estación de medida giratoria a 360º (llave del desagüe y tomas de medida)
  • Posibilidad de drenaje y llenado a través de ambos extremos de la válvula
  • Opción de caudal bidireccional
  • Tomas de medida paralelas y autosellantes
  • Tasa de fuga A según ISO 5208
  • Clase de presión PN 20
  • Tipo de conexión DN 15(LF)-50: rosca interna ISO 7/1 o
  • Tipo de conexión DN 15(LF)-20: rosca externa ISO 228/1
  • Rango de temperatura: -20 °C - 120 °C
  • Presión diferencial máx. de 2,5 bar
  • Cuerpo de la válvula DZR
  • Bola cromada
  • Juntas tóricas de goma EPDM

Software

Software SET 365 de Danfoss

Software SET 365 de Danfoss

Nuestro avanzado software de diseño 3D Danfoss SET 365 te ayudará a diseñar y calcular sistemas HVAC con productos Danfoss. Una suscripción de 1 año está disponible GRATIS para estudiantes, diseñadores y otros profesionales interesados.

Herramientas de soporte

Herramientas de software

Vídeos