• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de equilibrado manual

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Textos de licitación
  • Esquemas
  • Software
  • Herramientas de soporte

Los sistemas de calefacción y refrigeración diseñados con un principio de caudal constante hacen circular grandes cantidades de agua. Para lograrlo de la manera más eficiente posible, es importante asegurarse de que los caudales de diseño en las distintas partes del sistema sean correctos. Las válvulas de equilibrado manual son la mejor opción para este tipo de sistemas. Una vez instaladas, pueden ponerse en servicio y ajustarse según el caudal de diseño sin riesgo de que los caudales cambien como consecuencia de las condiciones de carga parcial. Para un correcto equilibrio hidráulico del sistema, es preciso instalar una serie de válvulas de equilibrado manual con distintos tamaños en función del caudal requerido en cada parte específica del sistema.

Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de equilibrado manual, válvulas de corte, herramientas de medición y accesorios relacionados:

  • Válvulas embridadas de tipo MSV-F2 con DN15 a DN400
  • Válvulas roscadas de tipo LENOTM MSV-BD, MSV-B y MSV-O con DN15 a DN50
  • Válvulas de cierre roscadas de tipo LENOTM MSV-S con DN15 a DN50
  • Herramientas de medida de tipo PFM 5001 y PFM 100 

Características y ventajas

Una amplia gama de productos

Con tamaños de válvula desde DN15 hasta DN400, opciones de montaje con rosca interna, rosca externa o bridas, y disponibilidad de herramientas de medida y accesorios, siempre habrá una válvula de equilibrado manual de Danfoss que se ajuste a cada necesidad específica.

Construcción compacta

Todas las válvulas de equilibrado de Danfoss están diseñadas para ocupar el mínimo espacio posible y resultar fáciles de instalar. El volante desmontable de las válvulas LENOTM MSV es un buen ejemplo de ello.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV - Danfoss } else { Leno MSV - Danfoss }
    Leno MSV

    Con la línea LENOTM MSV, Danfoss ofrece una gama versátil de válvulas de equilibrado manual para diferentes aplicaciones HVAC de calefacción y refrigeración, con un sistema de caudal constante. Estas válvulas están disponibles en los tamaños DN 15-50 y ofrecen varias ventajas prácticas.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglés Multiple 19 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Guía de aplicación HVAC Application guide Inglés Multiple 26 oct, 2020 19.4 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Guía de aplicación Manual de aplicaciones HVAC Español España 02 feb, 2022 8.7 MB .pdf

Textos de licitación

El producto es una válvula de preajuste manual para equilibrar el caudal en instalaciones de calefacción y refrigeración.

  • Valores de preajuste visibles en una escala digital
  • Indicador de posición y limitador de carrera
  • Preajuste bloqueable
  • Volante no elevable
  • Función de cierre
  • Tasa de fuga A según ISO 5208
  • Tomas de medida premontadas
  • La válvula debe tener una precisión de medición del 8 % al 25 % del ajuste máx de acuerdo con BS7350
  • Clase de presión: PN 16 o PN 25
  • Rango de temperatura: PN 16: Temperatura de impulsión: –10 °C … 130 °C y PN 25: Temperatura de impulsión: –10 °C … 150 °C
  • Presión diferencial máx. de 2,5 bar
  • Tamaño de conexión: DN 15-400
  • Tipo de conexión: conexiones embridadas

Esquemas

Software

Danfoss set 365 software

Software SET 365 de Danfoss

Nuestro avanzado software de diseño 3D Danfoss SET 365 te ayudará a diseñar y calcular sistemas HVAC con productos Danfoss. Una suscripción de 1 año está disponible GRATIS para estudiantes, diseñadores y otros profesionales interesados.

Herramientas de soporte

Herramientas de software