Actuador digital NovoCon®

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Modelos y esquemas en 3D
  • Vídeos
  • Textos de licitación

Los actuadores digitales IoT NovoCon® están hechos a medida para adaptarse a las válvulas de control y equilibrado independientes de presión Danfoss AB-QM y establecen la conexión perfecta entre el rendimiento superior del sistema HVAC hidráulico y las soluciones inteligentes de automatización de edificios.

Los actuadores con control tradicionales ofrecen, en el mejor de los casos, una señal de retroalimentación analógica al controlador de ambiente del BMS. En cambio, los actuadores NovoCon® ofrecen muchos parámetros del sistema digital directamente al sistema de gestión de edificios a través de BACnet o Modbus. Por ejemplo, intercambia información precisa sobre el actuador / posición de la válvula, configuraciones, temperaturas, alarmas, etc.

Toda la información proporciona al BMS una visión única y un acceso remoto al estado del sistema de HVAC, que puede utilizarse para optimizar su rendimiento, mejorar la comodidad del interior y lograr edificios energéticamente eficientes.

NovoCon® es un dispositivo esencial en la transición hacia edificios conectados de forma inteligente; además, tiene una supervisión continua, una gestión de la energía y un mantenimiento preventivo al más alto nivel de comodidad y con los costes operativos más bajos. Los actuadores digitales se pueden utilizar en muchos tipos de edificios, como oficinas, hoteles y hospitales. Pero también se puede utilizar en cruceros, universidades, centros de datos, centros comerciales, museos o supermercados.

 

Actuadores IoT digitales de la serie NovoCon®

La serie Danfoss NovoCon® de actuadores digitales para PICV consta de cuatro versiones;

  • NovoCon® S se adapta a las válvulas AB-QM DN 10-32 y las nuevas válvulas AB-QM 4.0 DN 15-32. Estas combinaciones son aplicables para varios tipos de Unidades terminales, tales como unidades Fan Coil (FCU), vigas frías y paneles radiantes. Las válvulas se utilizan en sistemas de conversión de calefacción o refrigeración de dos tubos y de calefacción/refrigeración de cuatro tubos para caudales de 20 a 4000 l/h.
  • Para una instalación rápida y fiable, NovoCon® S solo se puede conectar al BMS y cablear en cadena utilizando nuestra serie de cables de conexión plug & play.
  • NovoCon® M se adapta a válvulas específicas AB-QM NovoCon® DN 40 a 100. Estas combinaciones son aplicables para el control de caudales de mayor volumen de 3 a 59 m3/h en, por ejemplo, unidades de tratamiento de aire (AHU).
  • NovoCon® L se adapta a válvulas AB-QM DN 125 a 150. Estas combinaciones son aplicables para el control de caudales de gran volumen de 36 a 190 m3 / h, por ejemplo, en aplicaciones con chillers.
  • NovoCon® XL se adapta a válvulas AB-QM DN 200 a 250. Estas combinaciones son aplicables para el control de los caudales de mayor volumen de 80 a 370 m3 / h en, por ejemplo, aplicaciones de refrigeración de distrito.

I/O incorporada

Los actuadores digitales también cuentan con I/O integradas para mayor funcionalidad, flexibilidad y ahorro de costes. En algunas aplicaciones, esto puede reemplazar los módulos de I/O del BMS. Algunos ejemplos del uso de las I/O de los actuadores son:

  • Indicación del caudal y energía mediante la conexión de sensores para la medición de la temperatura de suministro y retorno con NovoCon® Energy
  • Solución optimizada para aplicaciones de conversión de 4 tubos con NovoCon® CO6 (solo para NovoCon® S)
  • Para conectar diferentes sensores (por ejemplo, temperatura ambiente, humedad o condensación) y controlar diferentes dispositivos como ventiladores con el cable de I/O remoto NovoCon®.

Características y ventajas

Acceso remoto

A través del sistema BMS y la comunicación de bus se puede acceder a todos los actuadores de forma remota. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación y la puesta en marcha del sistema, así como durante varios años de funcionamiento del edificio.

Puesta en marcha continua

Los datos del sistema se pueden recuperar y analizar para optimizar el sistema de HVAC. En caso de que se requieran adaptaciones para, por ejemplo, ajustar los caudales del diseño, estas pueden llevarse a cabo fácilmente, en uno, varios o todos los actuadores al mismo tiempo. La supervisión y puesta en marcha continuas del sistema ahorran tiempo y costes durante toda la vida útil del edificio.

Mantenimiento predictivo

No esperes a que fallen los componentes del sistema de HVAC, ya que esto puede acarrear quejas y la necesidad de realizar tareas de mantenimiento urgentes y molestas. En lugar de ello, puedes ver dónde y cuándo puede ocurrir un problema y puedes tomar precauciones y actuar de forma proactiva.

Flexibilidad en todas partes

Los diseñadores o integradores de sistemas de BMS pueden crear soluciones de HVAC personalizadas para cada proyecto. En caso de que el usuario desee renovar el edificio, el sistema de HVAC es capaz de adaptarse en consecuencia, sin necesidad de realizar ajustes físicos en los componentes del BMS.

Solución de control inteligente de HVAC para la torre I en WTC Amsterdam, Países Bajos

En 2017, el World Trade Center (WTC) ubicado en Ámsterdam en el 'Zuid-as', renovó uno de los nueve edificios, la torre I de 7 pisos de altura. Un sistema HVAC de alta gama, iluminación LED y otras mejoras técnicas establecieron un sistema inteligente y ambiente de oficina moderno Las válvulas Danfoss AB-QM PICV y los actuadores digitales NovoCon® S juegan un papel esencial.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglés Multiple 19 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Caso práctico NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglés Multiple 28 sept, 2020 960.1 KB .pdf
Folleto NovoCon | Digital actuator for HVAC Inglés Multiple 20 jun, 2017 772.5 KB .pdf
Ficha técnica NovoCon® application Inglés Multiple 13 mar, 2017 880.4 KB .pdf

Software

Danfoss SET 365 software

Software Danfoss SET 365

Nuestro avanzado software de diseño Danfoss SET 365 3D lo ayudará a diseñar y calcular sistemas HVAC con productos Danfoss. Hay una suscripción GRATUITA de 1 año disponible para estudiantes, diseñadores y otros profesionales interesados.

Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo
Application software Firmware Firmware for NovoCon® L/XL v. 1.42 English 28 nov, 2024 Released 315.0 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® M V1.42 English 22 jul, 2024 Released 309.2 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® S 5.44 English 02 dic, 2024 Released 451.9 KB .zip
Application software Configuration file Software for NovoCon® configuration tool V2.3.0.12 English 04 mar, 2024 Released 50.3 MB .zip

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV); } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) } else { AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV) }
    AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)

    Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM } else { Danfoss AB-QM }
    AB-QM

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

Modelos y esquemas en 3D

Vídeos

Textos de licitación

Actuador mecánico modulante con conectividad field bus (BACnet MS/TP y Modbus RTU) utilizado para controlar válvulas de equilibrado y de control independientes de la presión AB-QM DN10-32.

Señal de control digital: BACnet MS/TP, Modbus RTU

Señal de control analógica: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

Conexión directa al actuador de la válvula de bola de 6 vías con señal de indicación de posición (*1)

Conexión directa a 2 sensores de superficie/inmersión PT1000 e indicación de potencia de emisión (*2)

Conexión directa I/O: 2x resistencia, AO y AI (*3)

La funcionalidad del actuador se puede controlar de forma remota a través del field bus:

-Preajuste del caudal definido por el diseño

-Limpieza de la válvula y de la unidad terminal

-Error en la creación de informes sobre alarmas intrínsecas de cierre

-Alarma si el actuador de la válvula de bola de 6 vías CO6 está bloqueado, en modo manual o desconectado (*1)

-Lecturas de temperatura de suministro y retorno, indicación de potencia de emisiones (*2)

-Contador de energía (kWh, MJ, kBTU) 2)

-Alarma de deltaT alto/bajo y sensores de temperatura desconectados (*2)

-Ajuste de características alpha

-Selección de velocidad 3/6/12/24 s/mm

-Selección de tiempo de apertura/cierre de entre 18 s y 700 s

-Direccionamiento MAC automático (solo BACnet)

-Detección de velocidad de transmisión automática

-Indicación de caudal basada en la carrera media en l/h

Intercambiabilidad eu.bac homologada en combinación con una válvula PIBCV

Tensión: 24 V CC/CA 50/60 Hz

Precisión de la posición del eje: ±0,05 mm

Cables: enchufe sin halógenos disponible en longitudes de 1,5 m, 5 m y 10 m.

Sensores de temperatura: enchufe 2x PT1000 de superficie o de inmersión de 1,5 m de longitud

Se pueden conectar 64 actuadores a la misma red

Admite el cambio de valor (COV) del servicio BACnet

Admite actualizaciones de firmware remotas

Clase IP: 54

Longitud de carrera: 7 mm

Dispositivo de fieldbus BACnet MS/TP de BACnet Testing Laboratories (BTL)

Función de cancelación manual

Herramienta de configuración disponible para fácil configuración, puesta en marcha y actualizaciones de firmware

Herramienta de puesta en marcha disponible para el direccionamiento, la parametrización y la puesta en marcha hidráulica continua

(* 1) Aplicación CO6
(* 2) Aplicación energética
(* 3) Aplicación de I/O remotas

Actuador modulante con conectividad bus utilizado para controlar válvulas de equilibrado y de control independientes de la presión AB-QM NovoCon® DN 40-100.

Señal de control digital: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Señal de control analógica: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

La funcionalidad del actuador es accesible de forma remota a través del field bus:
-Preajuste del caudal de diseño
-Limpieza de la válvula y de la unidad terminal
-Error durante la alarma de cierre / apertura / calibración
-Ajuste de LIN/LOG/α setting
-Velocidad seleccionable
-Selección de la hora de apertura / cierre
-Direccionamiento MAC automático (BACnet)
-Detección automática de paridad (Modbus)
-Detección de velocidad de transmisión automática
-Indicación de caudal y energía

Tensión: 24 V CA/CC

Se pueden conectar 64 actuadores a la misma red

Clase IP: 54

Longitud de carrera: 20 mm

Función de cancelación manual

Montaje click on

Indicación LED de estado 

Dispositivo de fieldbus BACnet MS/TP de BACnet Testing Laboratories (BTL)

Actuador modulante con conectividad bus utilizado para controlar válvulas de equilibrado y de control independientes de la presión AB-QM DN125-150.

Señal de control digital: BACnet MS / TP, Modbus RTU.
Señal de control analógica: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

La funcionalidad del actuador es accesible de forma remota a través del field bus:
-Preajuste del caudal de diseño
-Limpieza de la válvula y de la unidad terminal
-Error durante la alarma de cierre / apertura / calibración
-Ajuste de LIN/LOG/α setting
-Velocidad seleccionable
-Selección de la hora de apertura / cierre
-Direccionamiento MAC automático (BACnet)
-Detección automática de paridad (Modbus)
-Detección de velocidad de transmisión automática
-Indicación de caudal y energía
-Función de seguridad en NovoCon® L SU/SD. Resorte hacia arriba o hacia abajo para válvulas AB-QM DN125-150.

Tensión: 24 V CA/CC

Clase IP: 54

Longitud de carrera: 50 mm

Función de cancelación manual

Indicación LED de estado 

Actuador modulante con conectividad bus utilizado para controlar válvulas de equilibrado y de control independientes de la presión AB-QM DN200-250.

Señal de control digital: BACnet MS / TP, Modbus RTU.
Señal de control analógica: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

La funcionalidad del actuador es accesible de forma remota a través del field bus:
-Preajuste del caudal de diseño
-Limpieza de la válvula y de la unidad terminal
-Error durante la alarma de cierre/apertura/calibración
-Ajuste de LIN/LOG/α setting
-Velocidad seleccionable
-Selección de la hora de apertura/cierre
-Direccionamiento MAC automático (BACnet)
-Detección automática de paridad (Modbus)
-Detección de velocidad de transmisión automática
-Indicación de caudal y energía

Tensión: 24 V CA/CC

Clase IP: 54

Longitud de carrera: 50 mm

Función de cancelación manual

Indicación LED de estado