Actuadores para PIBCV

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Documentos
  • Textos de licitación

Los mejores resultados para el control de la climatización interior se obtienen al utilizar los mejores actuadores posibles. Cuanto más rápida y precisa sea la respuesta del actuador ante la señal de control, mejor será el resultado.

Danfoss ofrece una amplia variedad de actuadores que se adaptan a las válvulas AB-QM de control y equilibrado independientes de la presión.

NovoCon® S

Este innovador actuador digital de engranajes con comunicación por bus se ha diseñado para su conexión directa a los sistemas de gestión de edificios (BMS) mediante una comunicación BACnet o Modbus. Esta solución ofrece numerosas características y ventajas sobre las que puedes leer aquí.

AME y AMV

Si se desea lograr el mejor rendimiento de control con señales de control analógicas, es preciso utilizar actuadores de engranajes. Estos actuadores controlan la posición de apertura de la válvula con gran precisión.

Mientras que los actuadores de engranajes AME se controlan mediante una señal de 0-10 V o 4-20 mA, los actuadores AMV se controlan mediante una señal de 3 puntos (abierto/neutro/cerrado).

Con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de control, los actuadores de engranajes para AB-QM están equipados con una detección automática del recorrido de la válvula.

TWA, ABN y ABNM

Los actuadores térmicos representan una solución de control rentable para las válvulas AB-QM. El principio básico de estos actuadores se basa en la expansión térmica de un elemento de cera. Los actuadores TWA-Z y ABN A5 se controlan mediante una señal de encendido/apagado de un controlador de temperatura, que o bien calienta la cera o no. 
Los actuadores ABNM A5 se controlan mediante una señal modulante de 0-10 voltios procedente de un controlador de temperatura. La señal de 0-10 V permite posibilidades de control más precisas.

Características y ventajas

Una amplia gama de productos

Con actuadores disponibles para todas las dimensiones de AB-QM (DN10 a DN250), para todas las señales de control de uso común (encendido/apagado, 0-10 V, 4-20 mA, comunicación de bus) y para todos los principios de funcionamiento (térmico, analógico, digital), siempre existirá una combinación de AB-QM y actuador que se ajuste a los requisitos del proyecto.

Documental sobre Danfoss PIBCV

Hemos preguntado a los clientes de Danfoss sobre su experiencia con nuestro concepto de válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV). Conoce todas las ventajas que han llevado a estos clientes a abandonar las soluciones de equilibrado convencionales para apostar por las válvulas PIBCV.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuador digital NovoCon® - Danfoss } else { Actuador digital NovoCon® - Danfoss }
    Actuadores digitales NovoCon®

    Con NovoCon®, Danfoss revoluciona la forma en que el equilibrado hidráulico y el control de HVAC trabajan juntos. Son los primeros actuadores digitales de HVAC de su tipo y están conectados directamente con un sistema de gestión de edificios (SGE). Esto permite a los integradores de sistemas diseñar soluciones de Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) de última generación.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Información medioambiental del producto EPD AME 110 NL/NLX Inglés Multiple 11 dic, 2024 2.8 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Multiple 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Folleto Hydronic Balancing & Control product overview Inglés Gran Bretaña 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Caso práctico NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglés Multiple 28 sept, 2020 960.1 KB .pdf

Textos de licitación

Actuador mecánico modulante con conectividad field bus (BACnet MS/TP y Modbus RTU) utilizado para controlar válvulas de equilibrado y de control independientes de la presión DN10-32.

Señal de control: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA

Conexión directa al actuador de la válvula de bola de 6 vías con señal de indicación de posición 1)

Conexión directa a 2 sensores de superficie/inmersión PT1000 e indicación de potencia de emisión

Conexión directa I/O: 2x resistencia, salida analógica y salida analógica 3)

La funcionalidad del actuador se puede controlar de forma remota a través del field bus:

  • Preajuste del caudal definido por el diseño
  • Limpieza de la válvula y de la unidad terminal
  • Error en la creación de informes sobre alarmas intrínsecas de cierre
  • Alarma si el actuador de la válvula de bola de 6 vías CO6 está bloqueado, en modo manual o desconectado 1)
  • Facilitar y devolver lecturas de temperatura, indicación de potencia de emisiones 2)
  • Contador de energía (kWh, MJ, kBTU) 2)
  • Alarma de deltaT alto/bajo y sensores de temperatura desconectados 2)
  • Ajuste de características alpha
  • Selección de velocidad 3/6/12/24 s/mm
  • Selección de tiempo de apertura/cierre de entre 18 s y 700 s
  • Direccionamiento MAC automático (solo BACnet)
  • Detección de velocidad de transmisión automática
  • Indicación de caudal basada en la carrera media en l/h


Intercambiabilidad eu.bac homologada en combinación con una válvula PIBCV

Tensión: 24 V CC/CA 50/60 Hz

Precisión de la posición del eje: ±0,05 mm

Cables: enchufe sin halógenos disponible en longitudes de 1,5 m, 5 m y 10 m.

Sensores de temperatura: enchufe 2x PT1000 de superficie o de inmersión de 1,5 m de longitud

Se pueden conectar 64 actuadores a la misma red

Clase IP: 54

Longitud de carrera: 7 mm

Dispositivo de fieldbus BACnet MS/TP de BACnet Testing Laboratories (BTL) 4)

Función de cancelación manual

Herramienta de puesta en marcha disponible para el direccionamiento, la parametrización y la puesta en marcha hidráulica continua

El AME 110 NL/NLX de Danfoss está diseñado con precisión para ofrecer un alto rendimiento con las válvulas de control independientes de la presión hidráulica AB-QM en aplicaciones HVAC comerciales. Ofrece un control preciso del caudal de agua, con lo que mejora la eficiencia del sistema y el confort de los ocupantes. El AME 110 NL/NLX destaca por sus características únicas que optimizan el rendimiento y la fiabilidad y está diseñado para integrarse perfectamente con las válvulas AB-QM de Danfoss, los controladores ambiente y los sistemas de gestión de edificios avanzados (BMS).

Especificación de Producto

Especificaciones mecánicas:

  • Fuerza nominal: 150 N.
  • Longitud de carrera: 7,5 mm.
  • Tipo de funcionamiento: Modulante.
  • Resolución: mín. 450 pasos (con un ajuste de válvula del 10 %).
  • Precisión de posición: ±0,1 mm.
  • Velocidad del actuador: 12 o 3 s/mm. proporcionando flexibilidad en el control de las válvulas.

Especificaciones eléctricas:

  • Corriente de alimentación: 24 V CA/CC, 50/60 Hz.
  • Señal de control: 0(2)-10 V CC o 0(4)-20 mA, lo que proporciona flexibilidad en la integración en sistemas.
  • Señal de información para versiones NLX: 0(2)-10 V CC, lo que permite una monitorización precisa de la posición de la válvula.

Características:

  • Ajustes disponibles de características logarítmicas y lineales en el mismo producto, lo que permite un control optimizado basado en los requisitos específicos de su aplicación.
  • Calibración: calibración electrónica automática en el encendido para detectar el punto de apertura y cierre de la válvula.
  • Función antibloqueo/atasco: nuestro actuador de engranajes incorpora una función antibloqueo/atasco seleccionable, que evita el bloqueo de las válvulas y garantiza un funcionamiento suave y fiable.
  • Señalización del modo del actuador: el actuador tiene características de señalización LED para indicar su modo de funcionamiento, incluidos los modos de funcionamiento, espera, calibración y error, lo que permite una resolución de problemas rápida y sencilla.
  • Actuador de acción directa o inversa: Permite seleccionar fácilmente entre los modos de acción directa o inversa para adaptarse a los diferentes requisitos del sistema de control.
  • Funcionamiento con cancelación manual: en caso de fallo de alimentación o mantenimiento, el actuador puede accionarse manualmente, lo que garantiza un control continuo de la válvula.

Condiciones medioambientales:

  • Rango de temperatura de funcionamiento: de  –10 °C a +55 °C
  • Clase de protección: IP54, que proporciona protección contra la entrada de polvo y agua desde todas las direcciones, garantizando durabilidad y longevidad. Esto permite el montaje de las válvulas AB-QM en todas las direcciones.
  • Humedad relativa: del 5 % al 95 %, sin condensación.

Compatibilidad:

  • Tipos de válvulas: diseñadas específicamente para válvulas de control independientes de la presión de Danfoss, tipo AB-QM.
  • Cable sin halógenos: el actuador se suministra con un cable sin halógenos de 1,5 m de serie.
  • Hay disponibles longitudes de cable adicionales de 2,5 m y 5 m.

Cumplimiento y normas:

  • Directiva EMC 2014/30/UE EN 60730-1, EN 60730–2-14
  • RoHS 2011/65/UE, norma EN IEC 63000
  • Directiva de baja tensión: la garantía de seguridad se comprueba de acuerdo con las normas EN 60730-1 y EN 60730-2-14

Actuador mecánico modulante de 3 puntos utilizado para controlar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión DN 10-32.

  • Detección de carrera de válvula (detección de ausencia de carga)
  • Consumo eléctrico: 1 VA en funcionamiento y 0 W en standby
  • Indicador de carrera visible
  • Cable sin halógenos: 1,5 m (5 m y 10 m)
  • Accionamiento de cancelación manual
  • Tensión: 24 V CA, 50/60 Hz
  • Velocidad: 24(12*) s/mm

* Variante AMV 120 NL

Actuador térmico modulante utilizado para controlar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión DN 10-32.

  • Señal de control: 0-10 V
  • Detección de carrera de válvula
  • Consumo eléctrico: 1 W en standby
  • Característica LOG(LIN*)
  • Cable sin halógenos: enchufe; 1 m (5 m y 10 m)
  • Clase IP: 54
  • Normalmente cerrado (abierto**) sin corriente
  • Función inicial abierta (versión normalmente cerrada)
  • Indicador de carrera visible
  • Longitud de carrera: 5(6,5 mm***)
  • Tensión: 24 V CA, 50/60 Hz (24 V CC****)

* Versión LIN disponible
** Versión normalmente abierta disponible
*** Versión de 6,5 mm disponible
**** Versión de 24 V CC disponible

Actuador térmico de on/off utilizado para controlar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión DN 10-32.

  • Tensión: 24 V CA/CC (230 V 50/60 Hz*)
  • Altura: 60 mm desde el adaptador de la válvula
  • Cables: PVC (sin halógenos**) 1,2 m (5 m y 10 m)
  • Normalmente cerrado (abierto***) sin corriente
  • Función inicial abierta (versión normalmente cerrada)
  • Indicador de carrera visible
  • Consumo eléctrico: 2 W en standby 

* Versión de 230 V
** Cables sin halógenos solo disponibles para la versión normalmente cerrada
*** Versión normalmente abierta disponible

Los actuadores AME 435 QM de control modulante se utilizan con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión tipo AB-QM con un diámetro comprendido entre DN 40 y DN 100.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe poder montarse y desmontarse en la válvula on/off sin utilizar herramientas.
  • El actuador debe disponer de una función de mejora de la eficiencia y de una función antioscilación para reducir el consumo energético.
  • El actuador debe tener un botón reset/stand-by externo.
  • Conexión eléctrica sencilla (conexión snap on/off)).

El actuador AME 55 QM se utiliza con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión tipo AB-QM con un diámetro comprendido entre DN 125 y DN 150.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe ser capaz de capturar datos de funcionamiento.
  • El actuador debe ofrecer opciones de control modulante o de 3 puntos.
  • El actuador debe tener la opción reset

El actuador AME 85QM ha sido diseñado para su uso en conjunto con válvulas de equilibrado y control independientes de la presión modelos AB-QM DN 200 y DN 250.

  • El actuador debe tener indicadores LED.
  • El actuador debe ofrecer opciones de control modulante o de 3 puntos.
  • El actuador debe tener un botón reset.