DSE FLEX es una plataforma de subestación compacta diseñada para la calefacción (district heating) indirecta que tiene hasta tres circuitos; además, existe la posibilidad de combinar módulos si se requieren más circuitos.
La capacidad máxima está determinada por la temperatura, las caídas de presión admisibles y las regulaciones locales. HE de 560 kW, DHW de 590 kW. Se trata de una solución exclusiva, diseñada para satisfacer de forma óptima las necesidades específicas y los requisitos estrictos de district heating. Solo está disponible previa solicitud.
Características y ventajas
El diseño flexible de la subestación ahorra espacio y facilita la instalación
Es adecuada para diversas aplicaciones (como calefacción, agua caliente sanitaria) u otros sistemas de calefacción a base de agua.
Es adecuada para la calefacción de casas plurifamiliares, así como edificios comerciales e industriales.
La subestación está montada en el suelo; además, tiene un perfil ligero, un tamaño compacto y está diseñada para ser transportada de forma rápida y segura.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de funcionamiento | DSE FLEX | Finlandés | Multiple | 16 feb, 2018 | 4.0 MB | |
Guía de funcionamiento | DSE FLEX | Inglés | Multiple | 15 feb, 2018 | 3.1 MB | |
Guía de funcionamiento | DSE FLEX | Polaco | Multiple | 20 feb, 2018 | 4.1 MB | |
Guía de funcionamiento | DSE FLEX | Sueco | Multiple | 20 feb, 2018 | 4.0 MB | |
Ficha técnica | DSE FLEX | Inglés | Multiple | 08 feb, 2018 | 1.2 MB | |
Ficha técnica | DSE FLEX | Sueco | Multiple | 08 feb, 2018 | 1.2 MB | |
Ficha técnica | DSE FLEX | Polaco | Multiple | 08 feb, 2018 | 1.2 MB | |
Ficha técnica | DSE FLEX | Finlandés | Multiple | 08 feb, 2018 | 1.2 MB | |
Folleto técnico | DSE FLEX - Compact Substation | Finlandés | Multiple | 07 feb, 2018 | 2.2 MB | |
Folleto técnico | DSE FLEX - Compact Substation | Sueco | Multiple | 06 feb, 2018 | 2.3 MB | |
Folleto técnico | DSE FLEX - Compact Substation | Polaco | Multiple | 07 feb, 2018 | 2.3 MB | |
Folleto técnico | DSE FLEX – Compact Substation | Lituano | Multiple | 01 sept, 2016 | 2.5 MB | |
Folleto técnico | DSE FLEX – Compact Substation | Inglés | Multiple | 06 feb, 2018 | 2.4 MB | |
Folleto | Flexible station design saves you space and makes installation easy | Polaco | Polonia | 08 jun, 2015 | 1.1 MB | |
Folleto | Flexible station design saves you space and makes installation easy | Finlandés | Finlandia | 08 jun, 2015 | 1.1 MB | |
Folleto | Flexible station design saves you space and makes installation easy | Inglés | Multiple | 17 mar, 2015 | 1.1 MB | |
Folleto | Flexible station design saves you space and makes installation easy | Sueco | Suecia | 08 jun, 2015 | 1.1 MB |