Las redes de district heating y cooling varían de tamaño: desde microrredes alimentadas por biomasa y otras fuentes de energía renovables hasta redes de district heating a gran escala.
Los sistemas de mayor envergadura suelen aprovechar el calor residual procedente de la cogeneración, la incineración de residuos o la recuperación de calor de procesos industriales. Los sistemas de district heating también pueden alimentarse con vapor, siempre que se cumplan las normas técnicas y de seguridad pertinentes.
Nuestra amplia experiencia en el diseño y la instalación de sistemas de district heating garantiza que tu solución cumplirá con todas las condiciones aplicables: desde los criterios técnicos del proveedor de energía y los requisitos del operador, el propietario del edificio o los inquilinos, hasta la seguridad, la eficiencia energética, la instalación y la facilidad de uso.
Características y ventajas
Una amplia variedad de subestaciones de un único proveedor
Los componentes integrados garantizan un funcionamiento seguro, aumentan la durabilidad y minimizan los costes durante toda la vida útil.
El cliente se beneficia de una transferencia de calor y un rendimiento de control del sistema optimizados.

DSE Flex: diseño de subestación flexible
La solución DSE Flex, diseñada para su montaje en el suelo, presenta un perfil ligero y un tamaño compacto que aumentan la rapidez y la seguridad del transporte. Resulta ideal para la calefacción de edificios industriales, comerciales y de viviendas multifamiliares.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción indirectaUna subestación de calefacción indirecta dispone de un intercambiador de calor que separa el flujo primario del secundario. Se recomiendan subestaciones indirectas para redes PN16 y clases de presión más elevadas. Normalmente, las subestaciones de esta categoría se suministran con tuberías de conexión para un cilindro de agua caliente sanitaria en el lado primario de las estructuras empotradas y en el lado secundario de las estructuras soldadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción indirecta y agua caliente sanitariaUna subestación de calefacción indirecta dispone de un intercambiador de calor que separa el flujo primario del secundario. Se recomiendan subestaciones indirectas para redes PN16 y clases de presión más elevadas.