Las subestaciones indirectas se utilizan cuando las condiciones de la red de district heating, como la presión o la temperatura, no permiten una conexión directa. Cuando una subestación se conecta indirectamente, el intercambiador de calor se encarga de proporcionar una transferencia de calor energéticamente eficiente. También garantiza que el lado primario de la red de suministro y el lado secundario de la instalación del edificio permanezcan separados de forma segura.
De este modo, el sistema del edificio funcionará con independencia de las variaciones de presión o temperatura de la red de district heating (equilibrado hidráulico) y estará protegido contra roturas o fugas de las tuberías.
Las subestaciones indirectas de Danfoss son unidades autónomas que, generalmente, se instalan en la pared. Son compatibles con circuitos de calefacción individuales o múltiples, con o sin producción de agua caliente sanitaria en el lado primario o el secundario.
Estas soluciones avanzadas también están disponibles con un controlador electrónico para una compensación de las condiciones climatológicas. Esto garantiza un funcionamiento sencillo y eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que permite un control centralizado y una transparencia mayor en el consumo de energía.
Características y ventajas
Disponibilidad de soluciones avanzadas con un controlador electrónico para la compensación de las condiciones climatológicas.
Las subestaciones indirectas con intercambiadores de calor Micro Plate™ ofrecen una transferencia de calor eficiente desde el punto de vista energético.

Más pequeña, más ligera y más eficiente: subestación compacta DSA1 Mini de Danfoss
Aprende cómo se instala la estación, así como consejos y trucos para la puesta en servicio y el mantenimiento.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción indirectaUna subestación de calefacción indirecta dispone de un intercambiador de calor que separa el flujo primario del secundario. Se recomiendan subestaciones indirectas para redes PN16 y clases de presión más elevadas. Normalmente, las subestaciones de esta categoría se suministran con tuberías de conexión para un cilindro de agua caliente sanitaria en el lado primario de las estructuras empotradas y en el lado secundario de las estructuras soldadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción indirecta y agua caliente sanitariaUna subestación de calefacción indirecta dispone de un intercambiador de calor que separa el flujo primario del secundario. Se recomiendan subestaciones indirectas para redes PN16 y clases de presión más elevadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSA: Danfoss Station Advanced CompactMás información técnica sobre la estación DSA: Danfoss Station Advanced Compact.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSP: Danfoss Station Pre-engineeredMás información técnica sobre la estación DSP: Danfoss Station Pre-engineered.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de funcionamiento | District heating substations | Inglés | Multiple | 19 feb, 2020 | 3.2 MB | |
Folleto | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglés | Multiple | 05 mar, 2015 | 2.4 MB | |
Guía de funcionamiento | Subestaciones de calefacción de distrito | Español | Multiple | 02 mar, 2021 | 3.2 MB |