Los sistemas de calefacción convencionales de viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos suelen consistir en una fuente de calor central y una producción de ACS central. Sin embargo, en la actualidad, los edificios reformados o de nueva construcción están obligados a utilizar, aunque sea parcialmente, fuentes de energía renovables. Además, todas las construcciones deben cumplir con la estricta normativa de higiene del agua caliente sanitaria.
En casi todos los casos, lo lógico desde el punto de vista financiero es calentar varios apartamentos, edificios o viviendas a partir de un sistema central, en lugar de hacerlo de forma individual. Los sistemas de calefacción central modernos pueden utilizar depósitos intermedios para combinar diferentes fuentes de energía.
En los edificios con una producción de agua caliente sanitaria descentralizada solo se necesitan tres líneas de suministro, en lugar de las cinco habituales, para proporcionar agua potable higiénicamente segura. Si el volumen de agua contenido entre el calentador y los grifos es inferior a 3 litros, no es necesario realizar pruebas higiénicas periódicas.
Cada edificio y cada apartamento cuentan con una subestación o una subestación de apartamento de conexión directa con una producción integrada de agua caliente sanitaria. Los circuitos de calefacción individuales o múltiples (p. ej., radiadores, suelo radiante) se abastecen con agua caliente procedente de la fuente de calor central.
Características y ventajas
El agua caliente sanitaria se produce según la demanda, sin almacenamiento.
Los sistemas de calefacción pueden combinar distintas fuentes de energía.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Calefacción directa y agua caliente sanitariaLas subestaciones de calefacción directa no disponen de intercambiador de calor que separe el flujo primario del secundario. Por lo tanto, el suministro proveniente de la red o de la caldera central de gasóleo/gas irá directamente a la red de cada piso. Las subestaciones directas se recomiendan para redes PN10 o PN6 como máximo.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglés | Multiple | 05 mar, 2015 | 2.4 MB |
Herramientas de soporte
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.