Reduce la factura de calefacción del supermercado y la huella de CO2 con la unidad de recuperación de calor Danfoss
La HRU (unidad de recuperación de calor) está diseñada para recuperar el calor residual de las instalaciones de refrigeración con CO2. El calor recuperado puede utilizarse para la calefacción propia o devolverse a la red district heating. Se adapta perfectamente a los supermercados equipados con refrigeradores. El sistema incluye una subestación de calefacción con depósitos de acumulación.
Control y supervisión a distancia
La HRU está equipada con el controlador automático ECL de Danfoss, que ofrece posibilidades de comunicación externa. Además, Danfoss ofrece una solución basada en la web denominada portal ECL (ecl.portal.danfoss.com), que permite el control remoto, la supervisión y las funciones de alarma desde la subestación. La visualización del portal ECL facilita su uso, y el acceso a través de un PC o un Smartphone mejora el nivel de servicio y reduce los costes gracias al acceso 24/7.
Construcción e instalación
La HRU está diseñada como estación de suelo y se entrega en una sola pieza, con posibilidad de dividirse en 3 partes, lo que permite transportar la HRU por pasillos estrechos. Todos los intercambiadores de calor se fabrican con la tecnología Micro Plate desarrollada por Danfoss, que aumenta significativamente el rendimiento y la vida útil de la subestación. El diseño estándar de la unidad permite preparar las tuberías de conexión en el interior del edificio antes de la entrega de la subestación. Las tuberías preparadas con máquinas de soldadura automáticas garantizan la máxima calidad de soldadura posible.

Los supermercados se convierten en proveedores de calor
La cadena de supermercados se centra en la transición a la energía ecológica con las unidades de recuperación de calor de Danfoss.
Casos de éxito
Solución respetuosa con el clima
La HRU es respetuosa con el medio ambiente y reduce las emisiones de CO2. Especialmente los supermercados pueden acumular el exceso de calor de los sistemas de refrigeración para calentar la zona de la tienda. En algunas zonas, el calor residual de las redes de calefacción puede transferirse a los hogares. La eficiencia del sistema garantiza un breve "retorno de la inversión" y permite ahorrar dinero en calefacción a largo plazo.
La prefabricación garantiza la eficiencia en obra
La HRU se fabrica a partir de un modelo 3D preparado por nuestro departamento de diseño. Todos los componentes, por ejemplo: intercambiadores de calor, válvulas de control, bombas y equipos de medición, se conectan virtualmente con tuberías. Sobre la base de los dibujos en 3D, las tuberías se doblan, cortan y sueldan con el apoyo de máquinas automatizadas que garantizan una calidad máxima y un plazo de entrega corto. Las unidades están diseñadas como construcciones modulares, lo que facilita el transporte y el montaje. Las unidades de calefacción incluyen un panel eléctrico cableado, que está probado funcionalmente y listo para usar después de conectar el suministro de energía a la subestación de refrigeración en el sitio.
La subestación Danfoss es un producto completo: diseñado, producido y probado, listo para su uso. Danfoss tiene más de 40 años de experiencia en la producción de subestaciones, lo que garantiza una gran funcionalidad.
Características y beneficios
La HRU reduce significativamente el coste de la calefacción (retorno de la inversión en 1-3 años dependiendo de la fuente de calefacción actual)
Las subestaciones prefabricadas reducen la demanda de espacio hasta un 30% en comparación con las soluciones de construcción in situ
Fácil instalación y uso con acceso remoto a través del portal ECL gratuito basado en la nube de Danfoss o a través de otros protocolos como Modbus
Todos los productos Danfoss se fabrican de acuerdo con la norma PED 2014/68/UE y cumplen con la norma ISO9001/ISO14001/ IATF 16949 de automoción

Especificaciones técnicas en Product Store:
- HRU de dos depósitos con conexión indirecta y opción de reventa de calor
- HRU de dos depósitos con conexión directa y opción de reventa de calor
- HRU de un tanque con conexión indirecta, sin opción de reventa de calor
- HRU de dos depósitos con conexión indirecta, sin opción de reventa de calor
- HRU de dos depósitos con conexión directa, sin opción de reventa de calor
- HRU de un tanque con conexión directa, sin opción de reventa de calor
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Heat Recovery Unit | Inglés | Multiple | 12 may, 2023 | 12.4 MB | |
Folleto técnico | HRU - Heat Recovery Unit | Inglés | Multiple | 20 ago, 2018 | 1.5 MB | |
Ficha técnica | HRU - Heat Recovery Unit | Inglés | Multiple | 24 ago, 2017 | 1.3 MB |