La alternativa moderna a cualquier solución de agua caliente sanitaria y calefacción centralizada tradicional
El concepto de las subestaciones para apartamentos EvoFlat de Danfoss se basa en una instalación donde cada apartamento está equipado con una subestación abastecida por una fuente de energía central. Normalmente, estas unidades incorporan un intercambiador de calor de placas compactas que suministra agua caliente instantánea a demanda y una válvula de control de la presión diferencial para regular el flujo de calefacción hacia los radiadores de los inquilinos.
La solución EvoFlat constituye una opción rentable para proyectos de renovación y reforma gracias a su facilidad de instalación en edificios existentes. Las estaciones EvoFlat también son adecuadas para edificios de nueva construcción. Además, puesto que la solución de subestaciones de apartamentos Danfoss puede conectarse a cualquier fuente de energía disponible, se trata de una inversión segura sin importar lo que depare el futuro.
Las subestaciones de apartamentos EvoFlat se componen de un intercambiador de calor compacto con un controlador proporcional de caudal regulado por presión para el suministro de agua caliente sanitaria instantánea y de un controlador de presión diferencial para una calefacción continua durante todo el año.
Evoflat MSS
EvoFlat MSS es una subestación de apartamento integral eficiente desde el punto de vista energético que suministra agua caliente sanitaria instantánea y calefacción directa con bucle de mezcla. Estas estaciones son especialmente útiles en sistemas con calefacción por suelo radiante. La instalación de las tuberías de conexión de los circuitos de radiador puede efectuarse antes de la del bucle de mezcla, por lo que su conexión a los radiadores y los circuitos de calefacción de paneles resulta rápida, sencilla y económica.
Evoflat FSS
La solución EvoFlat FSS, diseñada para un suministro a baja temperatura, está equipada con armario aislado y control de presión diferencial. En combinación con el controlador multifuncional TPC(-M), de gran eficiencia energética, y un intercambiador de calor de alto rendimiento, el suministro de agua caliente instantánea se produce sin pérdidas de carga.
Características y ventajas
Combina la tecnología más reciente con un diseño compacto para una eficiencia, una fiabilidad y un rendimiento de última generación.
Ofrece simplicidad en términos de instalación, gestión y mantenimiento.
Permite controlar el consumo de energía, el confort y la factura energética del usuario final.
![](/media/1394/evoflat-building.jpg?width=420&height=1920&rnd=131499342944930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
EvoFlat: descubre la evolución en la calefacción y el agua caliente para apartamentos
Película de presentación del concepto de subestaciones de apartamento EvoFlat de Danfoss: una evolución de la preparación de la calefacción y el agua caliente sanitaria para apartamentos.