Las subestaciones de apartamento son sistemas de calefacción descentralizados instalados en pisos y apartamentos para proporcionar calefacción y agua caliente bajo demanda a los usuarios finales.
Las subestaciones de calefacción directa y de agua caliente sanitaria no disponen de intercambiador de calor que separe el caudal primario del secundario. Por lo tanto, el suministro de la red o de la caldera central de aceite/gas fluirá directamente a la red en cada piso.
Las subestaciones de calefacción directa se recomiendan para redes PN10 o PN6 como máximo.
Subestaciones de apartamento para calefacción directa con bucle de mezcla y agua caliente sanitaria
El suministro de la red fluirá directamente a la red del edificio. El bucle de mezcla del lado de la calefacción permite regular la temperatura del suministro para la instalación en la subestación. Las subestaciones directas se recomiendan para redes PN10 o PN6 como máximo.
Sistemas de distribución: calefacción por suelo radiante para subestaciones de apartamento
Sistemas prefabricados para calefacción por suelo radiante, así como para agua caliente y fría. Los sistemas se pueden instalar por separado o directamente conectados a la gama de subestaciones de apartamento de Danfoss, conectados a una caldera o como extensión de un sistema de calefacción existente. Las unidades de distribución están disponibles como opciones integradas con una caja para la instalación empotrada en pared o con cubierta.
Características y ventajas
Solución rentable para nuevas instalaciones, proyectos de rehabilitación y renovación con bajos costes de servicio y mantenimiento durante su uso.
Instalación fácil y rápida.
Ocupan menos espacio y se pueden empotrar en paredes e instalar bajo escaleras o en pilares.
Medición de energía y control de consumo con el contador de energía.

Producto destacado: EvoFlat
Los sustitutos modernos de ciertos sistemas centralizados de calefacción y suministro de agua caliente sanitaria tradicionales
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvoFlatLa aplicación EvoFlat, una solución integral de transferencia de calor para el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria a apartamentos, proporciona un excelente confort de uso y un excepcional retorno de la inversión a los propietarios de los edificios.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglés | Multiple | 05 mar, 2015 | 2.4 MB |