Minimizar las pérdidas de energía en la red de distribución y conseguir ahorros energéticos sustanciales
Leanheat® Production es una herramienta de gestión, optimización y planificación de la energía de distrito de categoría mundial. Se trata de un software avanzado de previsión, planificación y optimización de la producción y distribución de energía urbana. El software, preparado para el futuro, ayuda a ajustar, reducir y optimizar el consumo de energía.
Leanheat® Production está marcando la pauta en la 4ª generación de
generación de energía de distrito y permite a los usuarios aprovechar las numerosas ventajas de la digitalización:
- Importantes reducciones de la pérdida de calor en la red
- Importantes ahorros de energía
- Mejor aprovechamiento de la producción

Optimizar el sistema de energía de distrito con Leanheat® Production
- Optimización de la temperatura: la reducción de la pérdida de calor entre un 5 y un 10% supone un gran ahorro de costes anuales.
- Optimización de la producción - ahorro de entre el 1 y el 3% en costes de combustible eligiendo la combinación adecuada de fuentes
- Bajo retorno de la inversión (ROI) - entre 0,5 y 2 años
Trabajar con Leanheat® Production:
- Mejor visión de conjunto del funcionamiento de la red
- Más del 95% de precisión en la previsión de carga
- Fácil acceso a los datos
Reducir costes con la optimización de la temperatura:
- Considerable ahorro de costes anuales
- Menos mantenimiento y reparación de la red de tuberías gracias al equilibrio optimizado
Conseguir ahorros con la optimización de la producción:
- Gran ahorro de combustible
- Importante ahorro de tiempo en la planificación
Con la solución modular Leanheat® Production, sólo adquieres la funcionalidad que necesitas. l software comprende una serie de módulos para la previsión de la carga, la optimización de la temperatura y la optimización de la producción. Los módulos pueden combinarse para satisfacer necesidades individuales, lo que significa que puedes optar por el paquete completo o sólo por algunos de los módulos, por ejemplo, la previsión de carga.
Cómo funciona
Leanheat® Production consta de tres módulos, como se muestra en la figura de la izquierda, en los que la previsión de carga funciona como piedra angular indispensable, permitiendo a los usuarios evaluar el consumo de calor con seis días de antelación, optimizar la temperatura de suministro y optimizar las unidades de producción en función del precio y la disponibilidad.
Esto permite reducir las pérdidas de calor en las redes, ahorrar energía y aprovechar mejor la producción. Esto hace que una inversión en Leanheat® Production sea muy sólida, normalmente con un tiempo de amortización de aproximadamente 1 a 2 años.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen | German | Multiple | 11 feb, 2021 | 9.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | French | France | 30 nov, 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | English | Multiple | 26 ene, 2021 | 9.1 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | Polish | Poland | 11 may, 2022 | 1.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | Danish | Denmark | 04 jun, 2021 | 1.7 MB |