Planificar, visualizar y optimizar sistemas de energía de distrito para lograr un funcionamiento de la red mejorado y sostenible
Leanheat® Network es una herramienta de modelado termohidráulico, desarrollada específicamente para su uso en sistemas de energía de distrito para apoyar los procesos de planificación, diseño y operación. Utilizando Leanheat® Network, el proceso de planificación de los servicios de calefacción de distrito se traducirá invariablemente en una disminución de los costes de CapEx y OpEx.
Para hacer frente a los retos técnicos derivados de la constante expansión de las redes de calefacción y la nueva legislación de la UE, las empresas de calefacción de distrito necesitan nuevas herramientas y software que permitan mejorar la planificación de proyectos y la optimización de costes.
- Disminución global de CapEx y OpEx
- Ahorro de energía y costes
- Garantizar una distribución óptima y estable
Diseñar y gestionar de forma óptima el sistema de distribución de energía de distrito con Leanheat® Network
Construir y mantener con eficiencia modelos de redes de distrito de calefacción y refrigeración
Simular las condiciones hidráulicas y térmicas de las redes de distrito de calefacción y refrigeración
Optimizar las temperaturas de suministro y las condiciones de presión de la red en función de las necesidades reales de la demanda. Reducir las pérdidas en la red, así como los costes de producción y bombeo.
Predecir y comprender el consumo futuro en la red basándose en la IA más avanzada, teniendo en cuenta los datos históricos y la previsión meteorológica.
Planificar una combinación de producción tecnoeconómica óptima, optimizando los costes de producción y aumentando los ingresos de la cogeneración sin dejar de garantizar la calidad del suministro.

¿Quieres saber más sobre Leanheat® Network? Consulta el folleto.
Cómo funciona
Leanheat® Network como herramienta de apoyo al desarrollo
- Optimización de ampliaciones, remodelaciones y nuevas conexiones
- Análisis del impacto de las ampliaciones, remodelaciones y nuevas conexiones en el resto de la red
- Desarrollo de planes de contingencia
- Base de datos de conocimientos sobre la red
- El conjunto de aplicaciones Leanheat® Network consiste en una interfaz de usuario básica con varias fuentes de datos diferentes que contienen la información necesaria para construir modelos a partir de datos GIS y ejecutar operaciones en línea a través de SCADA.
- El sistema Leanheat® Network es escalable, lo que permite ejecutarlo como un sistema autónomo para una configuración de diseño sencilla; o ejecutarlo como un sistema online más avanzado utilizando un servidor para ejecutar las operaciones cíclicas interconectadas, por ejemplo, a un sistema SCADA.
- El modelo hidráulico y térmico: Todas las simulaciones de red se basan en un modelo de la red física real. Leanheat® Network utiliza los siguientes elementos (múltiples) para la creación del modelo: objeto central térmica, objeto tubería, incluyendo soporte para tuberías gemelas, objeto nodo, objetos bomba y válvula, incluyendo válvulas de cierre, acumuladores, intercambiadores de calor, derivaciones y calefactores.
Leanheat® Network como herramienta online de apoyo operativo
- Calcular los parámetros hidráulicos óptimos y aplicarlos
- Visión general de la composición de las fuentes de producción en cualquier punto de la red
- Análisis hipotético de los retos operativos diarios y de los eventos críticos
- Visión general de la temperatura, el caudal y la presión en cualquier punto de la red
- Simulación de las condiciones futuras en función de los pronósticos meteorológicos
- Planificación de intervenciones con ejecución eficaz y calidad de los servicios
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten | German | Multiple | 05 sept, 2022 | 8.5 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Polish | Poland | 06 abr, 2022 | 4.9 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | German | Multiple | 16 mar, 2021 | 1.2 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Dutch, Flemish | Netherlands | 22 jul, 2021 | 959.4 KB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Danish | Denmark | 04 jun, 2021 | 768.3 KB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | English | Multiple | 26 ene, 2021 | 898.8 KB |