El control inteligente más sencillo
Con su nuevo termostato ambiente programable TPOne™, Danfoss ha conseguido que el control inteligente de la calefacción resulte más sencillo que nunca. Dotado de innovaciones prácticas y fáciles de usar, el TPOne™ se ha diseñado para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación de control de calefacción doméstica. Fácil de instalar y de utilizar en el día a día, el elegante TPOne™ combina todas las prestaciones de nuestros modelos TP existentes en una unidad con mucho estilo.
El TPOne™ permite alcanzar un ahorro energético de, aproximadamente, un 20 % en comparación con las válvulas de accionamiento manual debido al aprovechamiento de las ganancias de calor libre y a una temperatura ambiente constante.
Características y ventajas para los instaladores
Instalación rápida con cableado estándar
Asistente de configuración rápida
Menú del instalador independiente con modo de bloqueo
Versiones con pilas y cable de red o RF inalámbricas
Características y ventajas para los propietarios
Interfaz de usuario intuitiva
Programación de calefacción flexible
Modos de confort One Touch
Menús de configuración con texto claro
Ahorro de energía «Clic & Save»
![](/media/8156/danfoss-tpone-room-thermostat-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131914068726130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Descubre el termostato programable Danfoss TPOne™
El termostato ambiente programable Danfoss TPOne™ mantiene un confortable ambiente interior mediante la regulación automática de la temperatura del hogar para garantizar una climatización perfecta las 24 horas del día.