Dynamic Valve™ de Danfoss: una solución sencilla para los desafíos diarios
Dynamic Valve™ de Danfoss es una válvula de radiador innovadora con un diseño 2 en 1. Combina una válvula termostática de radiador y un controlador de presión diferencial para ofrecer un control de la temperatura y un equilibrado hidráulico precisos en un solo producto.
El controlador de presión diferencial integrado elimina las fluctuaciones de la presión en un sistema de calefacción de dos tubos. Utilizando Dynamic Valve™ se establece de forma sencilla un sistema de calefacción con equilibrado hidrónico perfectamente controlado y automático.
Para diseñadores
Dynamic Valve™ es una buena noticia para todas las personas involucradas en el diseño o la especificación de sistemas de calefacción de dos tubos. Cuenta con todas las ventajas del equilibrado hidrónico automático y del control de temperatura óptimo.
Para los instaladores
Al instalar las válvulas, también instalará el equilibrado automático. Para poner en marcha el sistema de un modo correcto, únicamente tiene que ajustar las válvulas al caudal máximo adecuado en cada radiador.
Para los propietarios de edificios
Dynamic Valve™ es un producto de uso habitual en edificios residenciales. Muchos propietarios, residentes y otros usuarios reconocerán los problemas de calefacción más habituales, como el ruido, la calefacción desigual y las altas facturas de energía. Cuando se utilice Dynamic Valve™, la comodidad interior aumentará mucho.
Características y ventajas
Diseño de válvula 2 en 1 para el control de la temperatura y el equilibrado automático
Controlador de presión diferencial integrado
Presión diferencial máxima de 60 kPa
Limitación del caudal máximo entre 10 y 135 litros por hora
Disponible en DN 10/15/20
Disponible en modelos recto, ángulo, ángulo Reino Unido, ángulo izquierdo y ángulo derecho.
Disponible en las normas NF (Asociación Francesa de Normalización) y DIN (Instituto Alemán de Normalización)

Descubre cómo funciona Dynamic Valve™ de Danfoss
Presentación de las características especiales, el funcionamiento y las ventajas de esta válvula termostática de radiador.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Dynamic Valve™ Tipo RA-DV, Válvula de radiador independiente de la presión | Español | Multiple | 06 sept, 2022 | 1.8 MB | |
Folleto técnico | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Inglés | Multiple | 14 dic, 2023 | 2.1 MB | |
Folleto técnico | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Inglés | Gran Bretaña | 15 dic, 2023 | 2.1 MB |
Productos relacionados
Medición sencilla con dP tool™
Existe únicamente un requisito para garantizar que un regulador de presión diferencial funcione como debería: Que la presión diferencial total de Dynamic Valve™ sea de 10 kPa. Si esta pérdida de presión está presente en la válvula más lejana a la bomba, el sistema está puesto en marcha correctamente. Para comprobar si la pérdida de presión necesaria está presente, utilice dP tool™. una herramienta sencilla y exclusiva que mide la presión diferencial disponible.