![Radiator thermostat](/media/bsebzzzo/landing-page_full-bleed_intro_sin-regus.png?width=420&height=1920&rnd=133341528360330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Olvídate de lo normal. Conoce lo épico.
Presentamos la nueva generación de cabezales termostáticos de radiador que marcan nuevos estándares.
De lo icónico a lo vanguardista
Durante 80 años, Danfoss ha sido sinónimo de precisión superior de temperatura. Inventamos nuestros primeros cabezales termostáticos de radiador en 1943 y, hoy en día, nuestro icónico producto básico para el hogar es más relevante que nunca, por lo que nos hemos propuesto reinventarlo.
Nuestra nueva y completa gama sigue siendo ingeniería en estado puro. Sigue basándose en la belleza de lo complejo. Y definida por la inigualable calidad Danfoss y la precisión de la calefacción, que siguen siendo el núcleo de nuestro ADN.
Pero gracias a nuestra experiencia líder en el mercado y a nuestros conocimientos del sector, hemos vuelto a subir el listón de lo que puede esperar de un cabezal termostático de radiador de última generación. Incluyendo un desarrollo centrado en el cliente y garantizando los más altos estándares de CA en toda la gama.
Conoce a la nueva familia
![Aveo](/media/nfjdz31m/aveo-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Aero](/media/1omphdzf/aero-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss React™](/media/vgtbkkzr/react-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss Redia™](/media/vk5l5alw/redia-hero.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
La calidad nunca tuvo tan buena pinta
En tu ámbito de trabajo, las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto.
Con la nueva gama de cabezales termostáticos Danfoss, obtendrás una escala frontal intuitiva y exactamente un grado por cada marca de la escala, lo que facilita la visualización y el ajuste de la temperatura. Además, las patillas de limitación le permiten definir fácilmente un ajuste de temperatura máximo y mínimo, lo que ofrece comodidad, tranquilidad y potencial de ahorro energético a tus clientes.
La gama completa destaca por su moderno diseño totalmente blanco que se integra perfectamente en cualquier interior, se adapta a cualquier radiador y es fácil de limpiar. Es la mejor calidad de su clase, por dentro y por fuera.
Cómo funciona
![Aero](/media/ninhzuwn/bellow-exploded.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conoce al fuelle más rápido del mundo
Presentamos a un auténtico campeón: Con un tiempo de respuesta de sólo 10 minutos, el fuelle de gas en el corazón de los cabezales termostáticos de radiador Danfoss AveoTM y AreoTM es el más rápido del mercado. Y gracias a la amplificación forzada, ofrece hasta un 2% adicional de ahorro de energía en comparación con un fuelle líquido - comprobado y documentado.
Esto no sólo garantiza un control más preciso de la temperatura y una mejor experiencia para ti y tus clientes. También permite ofrecer una solución más eficiente desde el punto de vista energético y 100% preparada para el futuro.
![tactile clock](/media/gthcuefr/tactile-20-degrees.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un clic. 0.5 °C. Comprobado.
El nuevo cabezal termostático de radiador AveoTM de Danfoss incorpora un revolucionario ajuste táctil de la temperatura. Basta una ligera pulsación en el cabezal para ajustar 0,5 °C, los usuarios no tendrán que basarse en suposiciones o conjeturas a la hora de ajustar la temperatura ambiente. En su lugar, sus manos detectarán intuitivamente los cambios en un " clic de un segundo".
Esto significa que bastarán uno o dos clics para que tus clientes bajen la temperatura. En otras palabras, ahorrar energía es ahora tan fácil que pueden hacerlo con los ojos cerrados.
![](/media/kgro0dnr/control-accuracy.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sólo la mejor precisión de control
Todos los cabezales termostáticos de radiador Danfoss de nuestra nueva y completa gama pertenecen a la categoría superior de la clasificación CA según la norma EN215. Basados en la temperatura del aire ambiente en lugar de la temperatura del agua, ofrecen la regulación más precisa de la temperatura ambiente y el mayor rendimiento energético.
Lo mismo ocurre incluso con nuestras versiones antivandálicas, lo que sitúa a los cabezales termostáticos Danfoss un nivel por encima de la mayoría de los competidores. Esto también significa que no puedes NO elegir un cabezal termostático Danfoss. Así de sencillo.
![Click connection in Danfoss radiator thermostats](/media/wb3fwptb/click-connection.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Instalación: Clic. Girar. Trabajo hecho.
Nuestra nueva gama de cabezales termostáticos de radiador es sinónimo de calefacción eficiente. Gracias a la exclusiva conexión clic Danfoss conocida de la gama RA2000, la instalación es rápida, segura y sin herramientas. Simplemente haz clic, gira y listo. El cabezal termostático funciona de inmediato sin necesidad de calibración, ajuste o mantenimiento tras la instalación. Y el ligero "clic" avisa de que está en su sitio, para que puedas seguir con tu trabajo y evitar llamadas.
![](/media/vnrfjjst/hero-product-tamper.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Cabezales termostáticos robustos que impiden la manipulación
La nueva gama de cabezales termostáticos incluye versiones seguras a prueba de manipulaciones, que son muy robustas y proporcionan una protección adicional a los cabezales termostáticos. Un accesorio enchufable "antirrobo" ofrece protección adicional para los cabezales termostáticos Aveo™ y Aero™.
Los cabezales termostáticos Aveo™ y Aero™ también incorporan opciones de limitación de temperatura para que los gestores de edificios puedan evitar que los ocupantes de las habitaciones cambien la temperatura del cabezal termostático. En estos tiempos, en los que muchas instituciones públicas han bajado la temperatura interior para ahorrar dinero y energía, esta función puede ayudar a garantizar que todos los cabezales termostáticos permanezcan a la temperatura establecida.
Pequeño cambio. Gran impacto. Enorme potencial.
¿Qué tienen que ver los cabezales termostáticos con la crisis energética? No lo conseguirán por sí solos, pero lo cierto es que tenemos que dejar de derrochar energía y 500 millones de radiadores de hogares europeos aún equipados con válvulas manuales lo están impidiendo.
Cambiar a un cabezal termostático de radiador ayuda a tus clientes a ahorrar energía y a reducir su consumo de calefacción -aproximadamente un 36% en comparación con una válvula manual-. También experimentarán un mayor nivel de confort gracias a una temperatura ambiente constante.
Y con un tiempo de amortización muy corto, es una de las formas más baratas y rápidas de reducir la factura energética.
Además, como los cabezales termostáticos de radiador Danfoss cumplen la EPBD, tus clientes también lo harán.
![heating system](/media/yytakrjp/energy-efficiency-4.jpg?width=420&height=1920&rnd=133246484268730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Cómo aumentar la eficiencia energética de los sistemas de calefacción
Al cambiar de gas natural a calefacción urbana o bomba de calor, hay algunos aspectos que siempre se deben tener en cuenta.
Instalación
![](/media/g5ypyifw/installation-mechanical-thermostats.png?width=420&height=1920&rnd=133234369529600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hemos puesto todo lo que necesitas en un solo lugar.
Mira los vídeos de instalación y de instrucciones para saber más
Herramientas de soporte
Conversión sencilla con Installer App
¿Te cuesta encontrar el código adecuado para tu próximo proyecto? La aplicación Installer App ofrece una conversión sencilla con unos pocos clics.
También es el lugar al que acudir para acceder a otras herramientas geniales que facilitan la vida del instalador. Establece los valores adecuados en función de la válvula, el sensor y el tipo de radiador. O ajusta los valores adecuados según el tamaño de la habitación y la pérdida de calor. Consigue siempre la emisión de calor, el caudal y el preajuste correctos.
Todo lo que realmente necesitas saber es que la conversión a nuestra nueva generación de cabezales termostáticos es sencilla con la aplicación Installer App.
Garantía
Diseñados para el día a día. Diseñado para ganarse tu confianza.
Diseñados para la vida cotidiana, todos los miembros de la familia son aptos para muchos años de giros y vueltas literales sin necesidad de pilas ni mantenimiento.
Y lo hacemos ofreciendo una garantía de 5 años en una larga lista de válvulas y cabezales termostáticos Danfoss independientes instalados por un profesional, y una garantía ampliada de 10 años cuando se combinan cabezales termostáticos y válvulas.
Esto le permitirá ofrecer el mejor servicio y confort posibles a los clientes, con productos en los que puedes confiar.
![1: Descargar](/media/5aaj2sye/warranty-1.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![2: Rellenar y combinar](/media/v25be4av/warranty-2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![3: Enviar](/media/emwbtqjz/warranty-3.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
No te pierdas nunca las últimas noticias
Nuestro newsletter es para los que quieren ser los primeros en enterarse de las nuevas tendencias, formación y productos. Es para quienes saben que el tiempo está mejor empleado en ayudar a los clientes que en buscar noticias. ¿Ese eres tú?