Danfoss Eco™ es un cabezal termostático inteligente y autónomo que te ofrece un control doméstico sencillo de cada radiador individual.
El cabezal termostático Danfoss Eco™ funciona con tecnología Bluetooth, lo que significa que ahora puedes controlar tus radiadores a través de una aplicación desde tu smartphone. Si prefieres regular tu cabezal termostático Danfoss Eco™ manualmente, también puedes girar el dial para ajustar la temperatura deseada.
La protección de datos entre tu smartphone y Danfoss Eco™ está garantizada con el máximo nivel de seguridad mediante una supervisión y una mejora continuas de nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.
Características y ventajas
Control doméstico sencillo de cada radiador individual a través de una aplicación instalada en un smartphone con tecnología Bluetooth
Hasta un 30 % de ahorro de energía con el software avanzado de control de la calefacción
Bajo nivel de ruido <30 dB

Danfoss Eco™: el cabezal termostático inteligente con tecnología Bluetooth®
El cabezal termostático Danfoss Eco™ es un termostato de radiador inteligente y autónomo que te permite controlar la calefacción por radiador de tu hogar.