Los controles de calefacción de suelo y de refrigeración garantizan el nivel de confort esperado de los sistemas de calefacción y refrigeración del suelo.
La solución básica para controlar un sistema es utilizar un termostato de ambiente, diseñado para los tiempos de respuesta relativamente lentos en calefacción por suelo radiante o refrigeración. El termostato de ambiente controla un actuador térmico que permite la entrada de agua más o menos caliente o fría en el sistema. En la mayoría de los casos, el termostato está montado en la sala de estar.
Para controlar la temperatura en varias habitaciones, es necesaria una solución de control más avanzada. En cada sala hay montado un termostato. Los termostatos de ambiente se conectan a un controlador maestro. Cada salida de este tipo de controlador maestro controla un actuador térmico, montado en un módulo de válvula o colector correspondiente a una sala determinada.
Los sistemas de control de calefacción por suelo radiante y refrigeración más avanzados añaden una variedad de características especiales a los controladores maestros para optimizar la eficiencia energética y el confort del usuario. Danfoss, por ejemplo, ofrece un sistema de control combinado de 24 voltios e inalámbrico con varios módulos RD y accesorios, lo que permite un control avanzado de la refrigeración, una temperatura de suministro bajo demanda y mucho más.
Danfoss ofrece una amplia gama de controles de calefacción por suelo radiante y refrigeración.
- Una plataforma común avanzada para sistemas de control de 230 voltios, 24 voltios y/o inalámbricos tipo Danfoss Icon™
- Tipo de sistema inalámbrico CF2+
- Tipo de sistema de 24 voltios FH-Wx
- Tipo de termostatos de 230 voltios BasicPlus2
- Válvulas de regulación para tipo de montaje en pared FHV
Características y beneficios
Aumenta el confort: La calefacción por suelo radiante es conocida por el alto nivel de confort que aporta. Pero sin controles de ambiente, el nivel de confort no estará a la altura de tus expectativas.
Reduce el consumo energético: También sabemos que la calefacción por suelo ahorra un 5 % del consumo de energía por cada grado que se puede bajar la temperatura ambiente sin perder confort. Sin controles de ambiente para bajar la temperatura, el ahorro no estará a la altura de tus expectativas.
Flexibilidad: En nuestra gran variedad de soluciones de control siempre hay una solución que se ajusta a tus necesidades. Con o sin cables, de 24 voltios o de 230 voltios, termostatos o sistemas de control de ambiente, básicos o avanzados.

Danfoss Icon™: Control de confort, hecho para integrarse en el espacio
Una serie de termostatos de ambiente de 230 voltios para calefacción por suelo radiante hidráulico y otras aplicaciones con actuadores. Diseñados como interruptores de luz para adaptarse al interior.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss IconDanfoss IconTM es la plataforma más avanzada que cuenta con soluciones de control de ambiente para la calefacción y la refrigeración por suelo radiante. Los termostatos ambiente se parecen a un interruptor de la luz y se integran en cualquier interior. El concepto modular de los controladores maestros ofrece opciones de control avanzadas, que incluyen el funcionamiento inalámbrico y a través de una aplicación.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglés | Multiple | 19 nov, 2015 | 5.6 MB | |
Folleto | Hydronic floor heating - end-user brochure | Inglés | Multiple | 12 jul, 2017 | 10.8 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Colectores y actuadoresLos colectores de suelo radiante de Danfoss se caracterizan por su flexibilidad para establecer la solución de colectores más adecuada en función de las necesidades. Elige entre todos los componentes para construir un colector con o sin preajuste, caudalímetros, válvulas de cierre y salidas de aire que mejor se adapte a tu proyecto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paneles y tuberíasLos paneles de calefacción por suelo radiante de Danfoss sientan las bases de un sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. El sistema Basic contiene 3 modelos de paneles diferentes; BasicClip, BasicRail y BasicGrip. Con ellos puedes instalar fácilmente un sistema de calefacción por suelo radiante húmedo (en el pavimento). Para sistemas en seco están disponibles nuestros paneles SpeedUp™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grupos de mezclaLos grupos de mezcla de calefacción por suelo radiante de Danfoss establecen una temperatura del agua lo suficientemente baja como para que pueda distribuirse de forma segura a través del sistema de calefacción del suelo. Está diseñada para encajar en los colectores FH y mezcla la temperatura de suministro caliente con el caudal de retorno de la calefacción por suelo radiante más frío para alcanzar la temperatura deseada de suministro de calefacción por suelo radiante.