Los paneles de calefacción por suelo radiante se utilizan para simplificar la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico, ya sea en mojado o seco. Existen dos opciones de sistemas diferentes; sistemas húmedos que se cubren con hormigón o pavimento, y sistemas secos que, en función del material del pavimento, se pueden cubrir directamente. Para garantizar un sistema con una larga vida útil, se utilizan tuberías de alta calidad.
Sistemas en mojado
Los sistemas Basic de Danfoss son sistemas de calefacción por suelo radiante diseñados para construcciones en mojado. Existen 3 modelos disponibles: BasicClip, BasicGrip y BasicRail. Todos los sistemas Basic son rápidos y fáciles de instalar y requieren el uso de unas pocas herramientas sencillas. Todos los paneles proporcionan aislamiento térmico y acústico. Los sistemas BasicClip y BasicRail utilizan el panel de solapamiento Basic de Danfoss como base. Las tuberías se fijan en los paneles utilizando abrazaderas o montando un raíl. El panel BasicGrip contiene un patrón predefinido con perillas para tubos de 16 mm de diámetro. Las tuberías se introducen fácilmente a presión en su lugar correcto. El sistema Basic ofrece una completa gama de productos con todo lo necesario para instalar sistemas completos de calefacción por suelo radiante en mojado.
Sistemas en seco
Los paneles de calefacción SpeedUp™ de Danfoss ofrecen una instalación rápida y sencilla para sistemas que no se cubrirán con pavimento. Los paneles de calefacción SpeedUp™ están formados por un aislamiento con placas de aluminio pegadas en la parte superior para ofrecer una alta eficiencia en la transferencia de calor. Estas placas contienen canales en forma de omega que mantienen las tuberías en su sitio firmemente. Los paneles de calefacción se adaptan fácilmente al tamaño sin necesidad de utilizar herramientas. El sistema SpeedUp™ ofrece una completa gama de productos con todo lo necesario para instalar sistemas completos de calefacción por suelo radiante en seco.
Tuberías
Las tuberías FH de Danfoss son tuberías multicapa de alta calidad para aplicaciones de calefacción por suelo radiante que se suministran en dos tipos: La tubería compuesta tiene un núcleo de aluminio para volverla 100 % hermética al oxígeno y minimizar la expansión térmica. La tubería PE-RT es un tubo de plástico completo, muy similar a los tubos PEX, pero totalmente reciclable.
Características y beneficios
Fácil de instalar: El uso de paneles de calefacción por suelo radiante hace que la instalación sea lo más sencilla posible. Equipada con las herramientas adecuadas, una persona puede realizar la instalación sin ningún tipo de ayuda.
Mantén el suelo caliente, no la construcción: Gracias al aislamiento de los paneles, se minimizan las pérdidas de calor que se producen en el suelo de la construcción, aumentando así la eficiencia energética del sistema de calefacción por suelo radiante.
Reducción del ruido: El aislamiento también absorbe el ruido que se produce cuando se camina sobre el suelo. Esto es cómodo tanto para el usuario como para su vecino de abajo en el caso de un edifico de apartamentos.
Todo en un solo lugar: La gama de productos de Danfoss abarca soluciones para sistemas de calefacción por suelo radiante de construcción tanto en seco como en mojado. Una gran variedad de productos, accesorios y herramientas completan la gama.
SpeedUpTM: Hace exactamente lo que su nombre implica. Gracias a la placas de aluminio de gran tamaño y al suelo aplicado directamente, la transferencia de calor al suelo es muy rápida. Como no hay ningún hormigón o pavimento que secar, el sistema de calefacción por suelo radiante se puede utilizar desde que se llena y se desairea la instalación.

Instalar SpeedUp con Strongboard y azulejos
Obtén más información sobre la instalación del suelo radiante SpeedUp y Strongboard de Danfoss
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles de ambientePara garantizar que los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulico (de agua) o de refrigeración alcancen el nivel esperado de confort y un bajo consumo energético, es esencial tener un buen control de la temperatura ambiente. Estos controlan la temperatura de la sala o del suelo para evitar el sobrecalentamiento. Para obtener un confort óptimo, cada sala tiene su propio termostato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Colectores y actuadoresLos colectores de suelo radiante de Danfoss se caracterizan por su flexibilidad para establecer la solución de colectores más adecuada en función de las necesidades. Elige entre todos los componentes para construir un colector con o sin preajuste, caudalímetros, válvulas de cierre y salidas de aire que mejor se adapte a tu proyecto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grupos de mezclaLos grupos de mezcla de calefacción por suelo radiante de Danfoss establecen una temperatura del agua lo suficientemente baja como para que pueda distribuirse de forma segura a través del sistema de calefacción del suelo. Está diseñada para encajar en los colectores FH y mezcla la temperatura de suministro caliente con el caudal de retorno de la calefacción por suelo radiante más frío para alcanzar la temperatura deseada de suministro de calefacción por suelo radiante.