Excepcionalmente adecuados para lodos, fangos, aguas residuales, incrustaciones, líquidos de alta viscosidad y líquidos que contienen fibras y sólidos, nuestros intercambiadores de calor Spiral son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el tratamiento de fluidos difíciles. Su diseño permite un flujo en contracorriente que hace posible alcanzar aproximaciones de temperatura muy estrechas.
Como utilizamos láminas metálicas en espiral en lugar de haces de tubos, podemos conseguir un rendimiento térmico muy elevado sin sacrificar la separación entre canales que permite que el medio fluya sin obstáculos
La propia bobina en espiral también contribuye al flujo turbulento, y el diseño monocanal ayuda a aliviar las incrustaciones con un efecto de "autolimpieza". Los depósitos acumulados generan aumentos locales de velocidad, creando un efecto de lavado que es suficiente para aflojar la acumulación de incrustaciones en la mayoría de los casos. Esto permite a nuestros intercambiadores de calor en espiral funcionar en sesiones muy largas sin mantenimiento ni limpieza.
Algunos medios, sin embargo, son tan difíciles que el intercambiador de calor requiere un mantenimiento y limpieza más frecuentes. Con esto en mente, hemos diseñado cubiertas con bisagras que se sellan con abrazaderas en C, creando una puerta abatible que es muy fácil de abrir y cerrar sin necesidad de herramientas especiales, lo que le permite acceder a todo el serpentín para su inspección y limpieza.
Características y beneficios
Diseño monocanal que genera una elevada velocidad de cizallamiento y que contribuye a un efecto de autolimpieza capaz de evitar la obstrucción de la unidad. Los intercambiadores de calor en espiral son la solución perfecta para medios difíciles de viscosidad elevada.
El tamaño del canal se selecciona de acuerdo con el flujo y las propiedades del medio. La gran variedad de diámetros y anchos de la bobina en espiral permite numerosas combinaciones diferentes, lo que significa que podemos crear la solución óptima para cada aplicación.
Diseñado para procesar un programa de temperaturas muy agresivo y con una amplia variedad de materiales y espesores de placa disponibles, Danfoss personaliza cada intercambiador de calor en espiral para que se adapte a los requisitos de cualquier aplicación.
La necesidad de mantenimiento y limpieza limitada garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado. En caso de que un medio particularmente difícil genere una necesidad de limpieza, las cubiertas articuladas permiten acceder fácilmente a toda la superficie de transferencia de calor.
Al tratarse de soluciones muy compactas, nuestros intercambiadores de calor en espiral presentan unos requisitos de espacio mínimos. A pesar de presentar una altura escasa, sus pasos de flujo largos y curvos permiten alcanzar coeficientes de transferencia de calor muy elevados, hasta el doble que sus equivalentes de carcasa y tubos.
Aplicaciones
- Industria láctea / alimentaria / de bebidas
- Industria del biogás
- Industria del tratamiento de aguas residuales
- Industria de pasta y papel
- Industria pesada
- Industria petroquímica
- Industria química
Especificaciones técnicas
- Conexiones de DN32 a DN300 (1 1/4" a 12")
- (Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiales de la carcasa: Acero al carbono, acero inoxidable
- Materiales de la espiral: Acero al carbono, acero inoxidable
- Presión de trabajo hasta 16 bar (145 psi)*
- Temperaturas de trabajo de -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)
*Presión más alta disponible bajo pedido

Los intercambiadores de calor Spiral son la solución definitiva incluso para los medios más difíciles y de alta viscosidad
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | English | Multiple | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgarian | Bulgaria | 04 oct, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 10 oct, 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | English | Multiple | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Data sheet | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | English | Multiple | 25 oct, 2022 | 769.7 KB | |
Brochure | Spiral heat exchanger | English | Multiple | 12 feb, 2024 | 4.5 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas SanitaryLos intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas estándarLos intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporadoresLos evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor SpiralNuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.