Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor de placas y carcasa Danfoss son la elección perfecta para tareas de condensación y calentamiento de vapor. Un paquete de placas totalmente soldadas hace que los intercambiadores de calor sean idóneos para manejar medios agresivos, así como niveles de presión y temperaturas elevados. Al ocupar menos espacio y pesar mucho menos, son buenos sustitutos de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

Los intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) combinan las características más preciadas tanto de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos como de los intercambiadores de placas, puesto que ofrecen las altas presiones y temperaturas de trabajo de los primeros, junto con la elevada eficiencia de los segundos. Concebida como una solución con «lo mejor de ambos mundos», nuestros intercambiadores de calor de carcasa y placas proporcionan un rendimiento inigualable para una amplia variedad de aplicaciones, en concreto, aquellas que implican funciones de condensación de vapor.

Características y beneficios

Intercambiador de calor muy adaptable. Se trata de una opción excelente para aplicaciones con procesos de condensación, en especial, aquellas que no precisan de ninguna función de subenfriamiento del condensado. También constituyen calentadores de vapor perfectos para fluidos limpios, agua desmineralizada y aceites térmicos limpios.

Este intercambiador de calor se ha diseñado para ofrecer una elevada resistencia frente a los choques térmicos, así como frente a la fatiga térmica y de presión, lo que lo convierte en un dispositivo muy apropiado para aplicaciones cíclicas y otras aplicaciones con grandes fluctuaciones repentinas de temperatura.

Disponible tanto en versión atornillada como totalmente soldada. Las versiones totalmente soldadas pueden soportar niveles de temperatura y de presión mayores que los tipos atornillados, pero no pueden abrirse para su limpieza. En su lugar, deben utilizarse sistemas de limpieza in situ (CIP).

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria naval / alta mar
  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas
  • Industria azucarera
  • Industria del biogás
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química
  • Condensación
  • Calentamiento por vapor
  • Enfriadores de aceite
  • Calentadores de gas/Gas coolers

Especificaciones técnicas

  • Conexiones de DN25 a DN300 (1" a 12")
  • Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
  • Placas fabricadas en AISI 304/316, titanio*
  • Materiales de la carcasa: Acero al carbono, acero inoxidable
  • Presión de trabajo hasta 40 bar (580 psi)
  • Temperatura de trabajo -10 °C a 250 °C (14 °F a 482 °F) para los tipos atornillados y hasta 400 °C (752 °F) para los tipos totalmente soldados

*Otros materiales disponibles bajo pedido

Welded plate pack

¿Cómo funciona un intercambiador de calor Plate and Shell?

En este vídeo mostraremos la construcción, el montaje y el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor Plate and Shell.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure A world of heat exchangers English Multiple 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgarian Bulgaria 04 oct, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 10 oct, 2024 9.7 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry English Multiple 19 nov, 2024 4.8 MB .pdf
Data sheet SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) English Multiple 25 oct, 2022 1.4 MB .pdf
Brochure SPS plate and shell heat exchangers English Multiple 12 feb, 2024 4.5 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss } else { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)

    Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores

    Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss } else { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Spiral

    Nuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local.

Contacta con tu responsable de ventas loca.

Contacta con tu oficina de ventas local. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.