Los intercambiadores de calor de placas estándar son la opción ideal para funciones estándares. Su diseño versátil y su elevada eficiencia térmica los convierten en la solución perfecta para una amplia variedad de aplicaciones.
Disponemos de una de las mayores carteras de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer los requisitos exactos del cliente. Su diseño versátil y su alto rendimiento térmico los convierten en la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones.
Características y beneficios
Experimenta las ventajas de una solución personalizada que se adapta perfectamente a tus necesidades y reduce tu consumo de energía.
Un alto rendimiento para una baja caída de presión elimina cargas innecesarias en tu sistema y optimiza el rendimiento general del sistema.
Diseñamos soluciones single-pass siempre que es posible, ya que son la opción preferida para casi todas las aplicaciones. Con todas las conexiones en el cabezal, no es necesario desconectar el intercambiador de calor de las tuberías para realizar tareas de inspección, limpieza o mantenimiento.
El diseño da como resultado una solución compacta que ocupa poco espacio, se instala fácilmente y es de fácil acceso para el mantenimiento.

Descubre cómo funciona el intercambiador de calor de placas con juntas
Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, te explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia
Aplicaciones
- Industria de HVAC: por ejemplo, soluciones de district cooling que utilicen agua de mar y aguas subterráneas como fuente de refrigeración. - Por ejemplo, soluciones de district heating que utilicen energía solar y geotérmica como fuente de calefacción. Industria naval/marítima: por ejemplo, refrigeración central y de aceites lubricantes.
- Industria láctea/alimentaria/de bebidas - por ejemplo, pasteurización, recuperaciones de calor y tareas que requieran un tratamiento suave
- Industria azucarera
- Industria del biogás
- Industria papelera
- Industria pesada
- Industria minera
- Industria petroquímica
- Industria química - por ejemplo, recuperación del calor residual del agua del condensador
Especificaciones técnicas
- Conexiones de DN25 a DN600 (1" a 24")
- Bastidores diseñados de acuerdo con las normas de construcción FEA y PED 2014/68/EU (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
- Materiales de las placas: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
- Materiales de las juntas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Longitudes de placa de hasta 5,5 m (18 pies)
- Caudales de hasta 7.200 m3/h (31.700 gpm)
- Presión de trabajo hasta 35 bar (500 psi)
- Temperaturas de trabajo de -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)
*Otros materiales disponibles bajo pedido

Tecnología D-plate
Nuestros ingenieros de Danfoss han mejorado la forma en que se diseñan las placas de los intercambiadores de calor con la introducción de la nueva serie de placas D. Basándonos en años de experiencia en tecnología de transferencia de calor y un profundo conocimiento de las aplicaciones, hemos introducido mejoras significativas en las tradicionales placas en espina de pescado para redefinir realmente la forma en que concebimos las placas para intercambiadores de calor
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | A world of heat exchangers | Inglés | Multiple | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Folleto | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgaria | 04 oct, 2024 | 5.3 MB | |
Folleto | A world of heat exchangers | Rumano, moldavo, Moldova | Rumania | 10 oct, 2024 | 9.7 MB | |
Folleto | D-plate technology - Experience D-power | Inglés | Multiple | 30 ene, 2023 | 6.0 MB | |
Folleto | Danfoss Design Code (DDC) | Inglés | Multiple | 06 sept, 2021 | 497.0 KB | |
Folleto | Danfoss Design Code (DDC) | Francés | Francia | 29 nov, 2021 | 302.6 KB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Húngaro | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglés | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglés | Multiple | 01 sept, 2023 | 13.0 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglés | Multiple | 01 sept, 2023 | 9.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francés | Multiple | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danés | Multiple | 15 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polaco | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.2 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ruso | Multiple | 17 may, 2024 | 16.5 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiano | Multiple | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chino (CN) | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.6 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglés | Multiple | 20 sept, 2022 | 9.7 MB | |
Guía de funcionamiento | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Alemán | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.2 MB | |
Folleto | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglés | Multiple | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Folleto técnico | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Lituano | Multiple | 27 ene, 2021 | 3.0 MB | |
Folleto | Heat exchangers for the power industry | Inglés | Multiple | 19 nov, 2024 | 4.8 MB | |
Folleto técnico | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Inglés | Multiple | 23 sept, 2019 | 2.2 MB | |
Folleto técnico | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | Inglés | Multiple | 18 nov, 2019 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Inglés | Multiple | 19 jun, 2019 | 3.0 MB | |
Folleto técnico | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Inglés | Multiple | 03 jul, 2019 | 3.2 MB | |
Folleto técnico | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | Inglés | Multiple | 03 jul, 2019 | 3.4 MB | |
Folleto técnico | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | Inglés | Multiple | 23 jul, 2019 | 2.4 MB | |
Folleto técnico | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Inglés | Multiple | 19 jun, 2019 | 2.3 MB | |
Folleto técnico | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | Inglés | Multiple | 23 jul, 2019 | 2.4 MB | |
Folleto técnico | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | Inglés | Multiple | 03 jul, 2019 | 2.5 MB | |
Folleto | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglés | Multiple | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Folleto | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 9.4 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporadoresLos evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CondensadoresNuestros condensadores son la opción perfecta para aquellas aplicaciones especiales en que no pueden utilizarse intercambiadores de calor de placas convencionales. Diseñado para alojar volúmenes elevados de flujos de vapor, este producto cuenta con una gran entrada para la masa de vapor. En combinación con un tiempo de residencia corto, se crean las condiciones de condensación óptimas, incluso para aplicaciones de vapor a baja presión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas semisoldadas para aplicaciones de amoniaco en Refrigeración IndustrialLos intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite.