Intercambiadores de calor de placas Sanitary

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor de placas sanitarios SONDEX® utilizan materiales conformes con la FDA y están diseñados para su uso en aplicaciones alimentarias, lácteas y de bebidas, así como en otras aplicaciones con requisitos sanitarios estrictos. Contamos con el profundo conocimiento de los procesos y la amplia experiencia necesarios para diseñar soluciones higiénicas de alto rendimiento.

Nos preocupamos mucho por el producto final y tomamos las medidas necesarias para garantizar la máxima calidad de salida. Cada solución se diseña en función de sus especificaciones para proporcionar las condiciones perfectas para tu producto.

Características y ventajas

Soluciones de intercambiadores de calor que se adhieren a las estrictas exigencias higiénicas de las industrias y cumplen con los estándares de materiales de la FDA.

Tecnología de placas concebida para proporcionar la máxima calidad de producción. Danfoss garantiza un procesamiento delicado de los medios con un control de flujo preciso, unos perfiles de temperatura perfectos y el tiempo de residencia óptimo para todas las aplicaciones.

Bastidores revestidos o de acero inoxidable diseñados para resultar fácilmente accesibles para el desarrollo rápido y sin problemas de las tareas de inspección, mantenimiento o limpieza (incluida la limpieza in situ o CIP).

Consigue un gran ahorro en el consumo de energía con nuestros pasteurizadores regenerativos, que pueden reciclar hasta el 95% de la energía.

Aplicaciones

  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas
    - Por ejemplo, aplicaciones de pasteurización regenerativa
  • Industrias con requisitos sanitarios

Especificaciones técnicas

  • Conexiones de DN25 a DN800 (1" a 32")
  • Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
  • Materiales de las placas: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiales de las juntas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Altura de placa de hasta 3,5 m
  • Caudales de hasta 1.600 m3/h (7.045 gpm)
  • Presión de trabajo hasta 25 bar (363 psi)
  • Temperaturas de trabajo de -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)

*otros materiales disponibles bajo pedido

Descubre cómo funciona un intercambiador de calor de placas con juntas

Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto A world of heat exchangers Inglés Multiple 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Folleto A world of heat exchangers Búlgaro Bulgaria 04 oct, 2024 5.3 MB .pdf
Folleto A world of heat exchangers Rumano, moldavo, Moldova Rumania 10 oct, 2024 9.7 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Húngaro Multiple 13 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 13 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 01 sept, 2023 13.0 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 01 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francés Multiple 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danés Multiple 15 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polaco Multiple 13 sept, 2023 9.2 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ruso Multiple 17 may, 2024 16.5 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiano Multiple 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chino (CN) Multiple 17 ene, 2024 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 20 sept, 2022 9.7 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Alemán Multiple 17 ene, 2024 9.2 MB .pdf
Folleto Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglés Multiple 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Folleto técnico Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Lituano Multiple 27 ene, 2021 3.0 MB .pdf
Folleto técnico S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Inglés Multiple 23 sept, 2019 2.2 MB .pdf
Folleto técnico S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Inglés Multiple 19 jun, 2019 3.0 MB .pdf
Folleto técnico S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Inglés Multiple 03 jul, 2019 3.2 MB .pdf
Folleto técnico S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Inglés Multiple 19 jun, 2019 2.3 MB .pdf
Folleto SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglés Multiple 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Folleto SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglés Multiple 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss } else { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)

    Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores

    Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss } else { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Spiral

    Nuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante local de ventas.

Contacta con tu representante local de ventas.

Contacta con tu oficina local de ventas. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.