Placas Fishbone

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Alto rendimiento térmico

Nuestra tecnología Fishbone se utiliza en la mayoría de nuestros intercambiadores de calor de placas. El patrón está diseñado para un alto rendimiento térmico mientras se utiliza la caída de presión permitida de la manera más eficiente. Los patrones de placas en espina de pescado están disponibles con diferentes profundidades de prensado, paso de patrón y ángulos con cada patrón individual optimizado para un determinado servicio.

¿Qué significa esto para ti?

Diseñado para maximizar la turbulencia, incluso con caudales bajos, este patrón consigue una transferencia de calor sin precedentes. Este patrón ha demostrado su eficacia en rigurosas pruebas y es la elección por defecto para los intercambiadores de calor de placas.

Las versiones del diseño en espina de pez se han concebido para crear distintos niveles de turbulencias, utilizar caídas de presión diferentes y cumplir con diversos requisitos térmicos. Cada versión se dirige a un nicho de mercado específico o se destina a un tipo de función determinado. Esta flexibilidad nos permite cubrir de manera óptima todas tus necesidades de transferencia de calor, sea cual sea la aplicación.

Entre sus características especiales se incluyen un sistema de suspensión reforzado que cumple mejor su función, un área de distribución optimizada que evita las zonas de estancamiento, un área de transmisión de calor maximizada para un alto rendimiento y el exclusivo sistema de alineación SONDEX®, que garantiza una estabilidad adecuada del paquete de placas y mantiene las placas individuales firmemente en su lugar en el intercambiador de calor montado.

Características y beneficios

El área de transmisión de calor maximizada, ajustada específicamente para cada aplicación, reduce el número total de placas necesarias para un rendimiento óptimo. Además, su elevado nivel de eficiencia le permite aumentar el rendimiento y reducir el consumo de energía.

Su diseño garantiza una distribución uniforme del medio por toda la placa y evita las zonas estancadas, lo que posibilita el mejor uso posible de la caída de presión.

Sistema de juntas exclusivo que impide la desalineación del grupo de placas y facilita el montaje. El diseño especial de la ranura de las juntas preserva la elasticidad de estas últimas y aumenta su vida útil.

Descubre cómo funciona el intercambiador de calor de placas con juntas

Descubre cómo funciona el intercambiador de calor de placas con juntas

Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, te explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure A world of heat exchangers English Multiple 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgarian Bulgaria 04 oct, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 10 oct, 2024 9.7 MB .pdf
Data sheet Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) English Multiple 25 oct, 2022 3.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hungarian Multiple 13 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 13 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept, 2023 13.0 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers French Multiple 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danish Multiple 15 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polish Multiple 13 sept, 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russian Multiple 17 may, 2024 16.5 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italian Multiple 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinese (CN) Multiple 17 ene, 2024 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 20 sept, 2022 9.7 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers German Multiple 17 ene, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions English Multiple 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure English Multiple 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers English Multiple 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores

    Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.

  • if (isSmallPicture) { Condensadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensadores SONDEX® - Danfoss } else { Condensadores SONDEX® - Danfoss }
    Condensadores

    Nuestros condensadores son la opción perfecta para aquellas aplicaciones especiales en que no pueden utilizarse intercambiadores de calor de placas convencionales. Diseñado para alojar volúmenes elevados de flujos de vapor, este producto cuenta con una gran entrada para la masa de vapor. En combinación con un tiempo de residencia corto, se crean las condiciones de condensación óptimas, incluso para aplicaciones de vapor a baja presión.

  • if (isSmallPicture) { Tecnología D-plate; } else if (isBigColumns) { Tecnología D-plate } else { Tecnología D-plate }
    Tecnología D-plate

    Nuestros ingenieros de Danfoss han mejorado la forma en que se diseñan las placas de los intercambiadores de calor con la introducción de la nueva serie de placas D. Basándonos en años de experiencia en tecnología de transferencia de calor y un profundo conocimiento de las aplicaciones, hemos introducido mejoras significativas en las tradicionales placas en espina de pescado para redefinir realmente la forma en que concebimos las placas para intercambiadores de calor.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local.

Contacta con tu responsable de ventas local.

Contacta con tu oficina local de ventas. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.