Tecnología D-plate

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuevo diseño de placas de Danfoss

Nuestros ingenieros de Danfoss han mejorado la forma de diseñar las placas de los intercambiadores de calor con la introducción de la nueva serie de placas D. Basándonos en años de experiencia en tecnología de transferencia de calor y en un profundo conocimiento de las aplicaciones, hemos introducido mejoras significativas en las placas Fishbone tradicionales para redefinir realmente la forma en que concebimos las placas de los intercambiadores de calor.

Al maximizar tanto el rendimiento como la vida útil del producto, la serie de placas D marca un hito en la innovación y lleva la tecnología de los intercambiadores de calor de placas a una nueva y brillante era de soluciones avanzadas pero sencillas.

Experimenta el D-power

Alguien dijo una vez que no todos los intercambiadores de calor de placas con juntas son iguales y que siempre hay que fijarse en las características que ofrecen. Esta es una creencia que compartimos en Danfoss, y la razón por la que nunca nos conformamos con soluciones mediocres. Que algo funcione no significa que no se pueda mejorar, por eso nunca dejamos de innovar: para ofrecer la mejor solución posible.

Potente rendimiento

Hemos aumentado el rendimiento térmico de nuestras placas hasta en un 10% en comparación con el diseño de placa habitual.

DOWNLOAD D-PLATE TECHNOLOGY LEAFLET
Experimenta el D-power con la nueva y revolucionaria tecnología D-plate

Experimenta el D-power con la nueva y revolucionaria tecnología D-plate

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss } else { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)

    Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores

    Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss } else { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Spiral

    Nuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local.

Contacta con tu responsable de ventas local.

Contacta con tu oficina local de ventas. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.