Intercambiadores de calor de placas Free Flow

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor de placas Free Flow son excelentes opciones para aplicaciones que utilizan medios con contenidos ricos en partículas, tendencia a ensuciarse o alta viscosidad. Personalizamos cada intercambiador de calor Free Flow para adaptarlo a tu aplicación y tipo de medio. Los canales de placas sin contacto garantizan un flujo sin obstáculos y largos intervalos entre limpiezas.

Establecemos el nuevo estándar para mejorar el rendimiento y la fiabilidad cuando los medios requieren un tratamiento cuidadoso y no son adecuados para los intercambiadores de calor normales debido a su viscosidad, tendencia a ensuciarse o contenido de partículas.

Características y ventajas

El tratamiento cuidadoso y la distribución uniforme de los medios proporcionan la máxima calidad de salida del producto.

La alta eficacia de transferencia de calor y los intervalos prolongados entre limpiezas garantizan el funcionamiento durante toda una campaña con un tiempo de inactividad mínimo y la máxima rentabilidad.

Gran espacio entre placas diseñado para contrarrestar la suciedad con canales de placas de gran tamaño y sin zonas estancadas.

Alta eficiencia térmica

Placas Free Flow

Las placas Free Flow disponen de canales profundos y anchos que proporcionan espacio suficiente para medios que contienen fibras y partículas, o medios de alta viscosidad. Los canales permiten una transferencia de calor eficiente y un flujo ideal.

Aplicaciones

  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas
    - Por ejemplo, la producción de alimentos como el procesamiento de zumos y alcohol
  • Industria azucarera
    - Por ejemplo, la producción de azúcar, como la concentración del contenido de azúcar del jugo de caña de azúcar
  • Industria del biogás
  • Industria del tratamiento de aguas residuales
  • Industria de pasta y papel
  • Industria minera

Especificaciones técnicas

  • Conexiones de DN25 a DN500 (1" a 20")
  • Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
  • Materiales de las placas: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiales de las juntas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Alturas de placa de hasta 3,5 m
  • Caudales de hasta 1.600 m3/h (7.045 gpm)
  • Separación entre placas de 5 a 12 mm (0,2" a 0,5")
  • Presión de trabajo hasta 10 bar (145 psi)
  • Temperaturas de trabajo de -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)

*otros materiales disponibles bajo pedido

Free flow patterns

Diseños Free Flow

El diseño Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure A world of heat exchangers English Multiple 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgarian Bulgaria 04 oct, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 10 oct, 2024 9.7 MB .pdf
Data sheet Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) English Multiple 25 oct, 2022 3.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Hungarian Multiple 13 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 13 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept, 2023 13.0 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 01 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers French Multiple 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danish Multiple 15 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polish Multiple 13 sept, 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russian Multiple 17 may, 2024 16.5 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italian Multiple 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinese (CN) Multiple 17 ene, 2024 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers English Multiple 20 sept, 2022 9.7 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers German Multiple 17 ene, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions English Multiple 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure English Multiple 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers English Multiple 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss } else { Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)

    Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores

    Los evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss } else { Intercambiadores de calor  Spiral - Danfoss }
    Intercambiadores de calor Spiral

    Nuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local.

Contacta con tu responsable de ventas local.

Contacta con tu oficina local de ventas. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.