• Vista general
  • Documentos
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros evaporadores de placas están diseñados para tareas de evaporación avanzadas. Utilizando módulos de placas semisoldadas, se garantiza que los medios nunca se mezclen. Los módulos de placas están diseñados para asegurar el nivel óptimo de turbulencia en ambos lados, al tiempo que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento superior y calidad del producto.

Nuestros intercambiadores de calor de placas estándar, semisoldados y soldados son excelentes opciones para tareas de evaporación estándar.

Sin embargo, ciertas aplicaciones resultan inadecuadas para los tipos de intercambiadores de calor normales. Para ayudarte a obtener una calidad de producto insuperable, hemos creado placas de evaporador exclusivas adaptadas a los retos que presentan las aplicaciones de evaporación avanzadas

Características y beneficios

Diseño especial de las placas con una conexión de entrada extragrande para el vapor. El consumo de vapor puede reducirse durante el funcionamiento con evaporadores multietapa, puesto que el vapor del producto servirá como medio de calefacción.

Diseño flexible que facilita el aumento de la capacidad añadiendo módulos adicionales o su disminución para ahorrar energía. Un tiempo de residencia reducido permite alcanzar las condiciones de evaporación perfectas y una calidad superior de los productos.

Excelente rendimiento, incluso con diferencias de temperatura reducidas entre los medios, una característica especialmente idónea para la recompresión mecánica de vapor (MVR) y la recompresión térmica de vapor (TVR).

Aplicaciones

  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas
    - Por ejemplo, la producción de alimentos como el procesamiento de zumos y alcohol
  • Industria azucarera
    - Por ejemplo, la producción de azúcar, como la concentración del contenido de azúcar del jugo de caña de azúcar
  • Industria del biogás
  • Industria de pasta y papel
  • Industria minera
  • Industria química

Especificaciones técnicas

  • Conexiones hasta DN600 (24")
  • Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
  • Materiales de las placas: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiales de las juntas: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Alturas de placa de hasta 2,4 m (8 pies)
  • Caudales de hasta 800 m3/h (3.522 gpm)
  • Presión de trabajo hasta 10 bar (145 psi)
  • Temperaturas de trabajo de -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)


*otros materiales disponibles bajo pedido

Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, te explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia

Descubre cómo funciona el intercambiador de calor de placas con juntas

Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, te explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto A world of heat exchangers Inglés Multiple 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Folleto A world of heat exchangers Búlgaro Bulgaria 04 oct, 2024 5.3 MB .pdf
Folleto A world of heat exchangers Rumano, moldavo, Moldova Rumania 10 oct, 2024 9.7 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Húngaro Multiple 13 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 13 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 01 sept, 2023 13.0 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 01 sept, 2023 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francés Multiple 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danés Multiple 15 sept, 2023 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polaco Multiple 13 sept, 2023 9.2 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ruso Multiple 17 may, 2024 16.5 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiano Multiple 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chino (CN) Multiple 17 ene, 2024 9.6 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglés Multiple 20 sept, 2022 9.7 MB .pdf
Guía de funcionamiento Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Alemán Multiple 17 ene, 2024 9.2 MB .pdf
Folleto Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglés Multiple 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Folleto Heat exchangers for the power industry Inglés Multiple 19 nov, 2024 4.8 MB .pdf
Folleto SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglés Multiple 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Folleto SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglés Multiple 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas Sanitary - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas Sanitary

    Los intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas estándar - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas estándar

    Los intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.

  • if (isSmallPicture) { Placas  Fishbone - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Placas  Fishbone - Danfoss } else { Placas  Fishbone - Danfoss }
    Placas Fishbone

    La tecnología con diseño de placas en espina de pez (Fishbone) se emplea en la inmensa mayoría de nuestros intercambiadores de calor de placas. Este diseño está concebido para ofrecer un elevado rendimiento térmico mientras la caída de presión permitida se emplea de la manera más eficiente posible. Disponibles con profundidades de prensado, pasos y ángulos de diseño diferentes, cada placa incorpora un diseño optimizado para cumplir con una función determinada.

  • if (isSmallPicture) { Placas Free Flow de SONDEX®; } else if (isBigColumns) { Placas Free Flow de SONDEX® } else { Placas Free Flow de SONDEX® }
    Placas Free Flow

    La tecnología de las placas Free Flow se utiliza para aplicaciones que involucran medios difíciles de tratar y aplicaciones en las que hay muchas posibilidades de que los intercambiadores de calor se ensucien. Las placas Free Flow son especialmente beneficiosas para industrias que realizan campañas estacionales; además, permiten un funcionamiento prolongado sin que sea necesario apagar y limpiar los intercambiadores de calor.

  • if (isSmallPicture) { Condensadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensadores SONDEX® - Danfoss } else { Condensadores SONDEX® - Danfoss }
    Condensadores

    Nuestros condensadores son la opción perfecta para aquellas aplicaciones especiales en que no pueden utilizarse intercambiadores de calor de placas convencionales. Diseñado para alojar volúmenes elevados de flujos de vapor, este producto cuenta con una gran entrada para la masa de vapor. En combinación con un tiempo de residencia corto, se crean las condiciones de condensación óptimas, incluso para aplicaciones de vapor a baja presión.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante local de ventas.

Contacta con tu responsable local de ventas local.

Contacta con tu oficina local de ventas local. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.