Nuestros condensadores de placas son la elección perfecta para aplicaciones especiales que los intercambiadores de calor de placas normales no pueden manejar. Diseñado para manejar flujos de vapor de alto volumen, este producto cuenta con una gran entrada para la corriente de vapor. Esto, combinado con un tiempo de residencia corto, crea las condiciones de condensación óptimas, incluso para aplicaciones de vapor a baja presión.
Aquellas aplicaciones que requieren unas condiciones de condensación impecables funcionan fácilmente con ayuda de nuestras soluciones a medida de condensadores tradicionales, semisoldados y soldados. En el caso de las aplicaciones de vapor a baja presión, nuestro diseño especializado de placas de condensador permite alojar grandes volúmenes de vapor, a la vez que garantiza el rendimiento térmico de las placas.
Características y beneficios
Diseño específico para aplicaciones de condensación exigentes que requieren un diseño especial de placas asimétricas que no está disponible en los intercambiadores de calor convencionales.
Prueba la elevada eficiencia térmica de los intercambiadores de calor y disfruta de la tranquilidad que ofrece un flujo turbulento perfecto capaz de reducir el riesgo de ensuciamiento.
Diseño especial de placas Multi-Gap que permite reducir considerablemente el consumo de energía en aquellas aplicaciones de condensación con grandes diferencias en el volumen de flujo.
Aplicaciones
- Industria láctea / alimentaria / de bebidas
- Por ejemplo, condensación de vapor de zumos de frutas, pasteurización y refrigeración de refrescos - Industria azucarera
- Por ejemplo, aplicaciones de condensación al vacío - Industria del biogás
- Industria de pasta y papel
- Industria pesada
- Industria minera
- Industria petroquímica
- Industria química
Especificaciones técnicas
- Conexiones de DN200 a DN800 (8" a 32")
- Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1
- Materiales de las placas: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
- Materiales de las juntas: EPDM-HT, NBR-HT*
- Alturas de placa de hasta 2,3 m (7,5 pies)
- Caudales de hasta 800 m3/h (3.522 gpm)
- Presión de trabajo hasta 10 bar (145 psi)
- Temperaturas de trabajo de -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F)
*otros materiales disponibles bajo pedido

Descubre cómo funciona el intercambiador de calor de placas con juntas
Desde el diseño y la construcción hasta los principios de funcionamiento, te explicamos las características clave de estas soluciones de transferencia de calor de alta eficiencia
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | English | Multiple | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgarian | Bulgaria | 04 oct, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 10 oct, 2024 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hungarian | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 01 sept, 2023 | 13.0 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 01 sept, 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | French | Multiple | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danish | Multiple | 15 sept, 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polish | Multiple | 13 sept, 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russian | Multiple | 17 may, 2024 | 16.5 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italian | Multiple | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinese (CN) | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 20 sept, 2022 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | German | Multiple | 17 ene, 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | English | Multiple | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | English | Multiple | 19 nov, 2024 | 4.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | English | Multiple | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | English | Multiple | 12 feb, 2024 | 9.4 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS)Nuestros intercambiadores de calor Plate and Shell (SPS) son la opción ideal para aplicaciones de condensación y calentamiento de vapor. Un grupo de placas totalmente soldadas hace que estos intercambiadores de calor resulten apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para niveles elevados de presión y temperatura. Menos exigentes en términos de espacio y mucho más ligeros de peso, son los sustitutos perfectos para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas SanitaryLos intercambiadores de calor de placas Sanitary, diseñados para aplicaciones con unos estrictos requisitos higiénicos, utilizan materiales que cumplen con las normas de la FDA. Nos preocupamos enormemente por tu producto final y, por eso, adoptamos las medidas necesarias para asegurar una producción de la máxima calidad. Cada solución se diseña en base a tus especificaciones para garantizar las condiciones perfectas para tu producto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas estándarLos intercambiadores de calor de placas estándar son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporadoresLos evaporadores están diseñados para procesar funciones de evaporación avanzadas. Con el uso de módulos de placas semisoldadas, se garantiza que el medio nunca se mezclará. Los módulos de placas están diseñados para garantizar un nivel de turbulencias óptimo en ambos lados, a la vez que proporcionan una distribución uniforme de los medios para un rendimiento y una calidad de producto superiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor SpiralNuestros intercambiadores de calor Spiral, especialmente indicados para lodos, fangos, aguas residuales, suciedad, líquidos de elevada viscosidad y líquidos con un gran contenido en fibras y sólidos, son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el procesamiento de fluidos difíciles. Su diseño posibilita un flujo a contracorriente que permite alcanzar diferencias de temperatura muy reducidas.