• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Línea de tuberías - termostatos

  • Vista general
  • Productos relacionados

Los termostatos de Danfoss para líneas de tuberías se utilizan para diversos usos en exteriores. Con estos termostatos se pueden controlar fácilmente las aplicaciones de línea de tuberías.

Las soluciones de control Ectemp son la clave del coste y de la eficiencia energética de nuestros sistemas.

Los termostatos ECtemp 316 y 330 son nuestras soluciones rentables para el control automático de la temperatura y garantizan el ahorro de energía, una alta eficiencia y una larga vida útil en todo el sistema.

Características y ventajas

Disponibles en varios idiomas

Modos ajustables

Sensores digitales inteligentes

Detección de fallos

Función de alarma

Sistema de calefacción por tubería de Danfoss

Danfoss ha diseñado soluciones versátiles para exteriores para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción de suelo, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluyendo edificios privados, empresariales e institucionales.

Productos relacionados