• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Línea de tuberías - cables

  • Vista general
  • Productos relacionados

Durante el invierno, los problemas de heladas en tuberías de agua dulce, en tuberías de aguas residuales, en tuberías de agua de refrigeración, en tuberías de suministro de agua y en sistemas de rociadores se pueden evitar calentando las tuberías de forma interna o externa. Los sistemas de Danfoss proporcionan un sistema de potencia constante o un sistema autolimitante. 

Los sistemas de líneas de tuberías de Danfoss se pueden utilizar para dos fines principalmente:

  1. Los sistemas de protección antiescarcha se instalan en lugares donde es necesario evitar que el agua y las tuberías sanitarias se congelen y se dañen por culpa del hielo.
  2. Los sistemas de mantenimiento de temperatura aseguran que las tuberías de agua caliente o de fluidos mantengan la temperatura requerida.

Los sistemas de líneas de tuberías de Danfoss se pueden utilizar tanto en el interior como en el exterior de las tuberías, en redes de tuberías interiores y exteriores y en tuberías por encima y por debajo del suelo.

Características y ventajas

Tuberías sin hielo

Caudal constante en las tuberías

Reducción de profundidad para las tuberías subterráneas

Sin costes de reparación tras un duro invierno

No más endurecimiento de productos grasos en los sistemas de tuberías

Suministro de agua caliente eficiente

Cable para instalación en tubería con agua potable

Sistema de calefacción por tubería de Danfoss

Danfoss ha diseñado soluciones versátiles para exteriores para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción de suelo, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluyendo edificios privados, empresariales e institucionales.

Productos relacionados