• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fusión de hielo y nieve - termostatos

  • Vista general
  • Productos relacionados

Todos nuestros controladores cuentan con activación automática basada en la temperatura. Si eliges el avanzado controlador inteligente ECtemp™ 850, disfrutarás también de una función de detección de humedad que garantiza que el sistema solo se active cuando sea realmente necesario, independientemente de la temperatura ambiente.

Para completar la gama de productos de control, nuestros sensores opcionales de alto rendimiento están diseñados para reducir los costes de reparación a largo plazo y las interrupciones del sistema.

Los termostatos ECtemp 330, 316 y 610 son nuestras soluciones rentables para el control automático de la temperatura y garantizan el ahorro de energía, una alta eficiencia y una larga vida útil en todo el sistema.

El controlador inteligente ECtemp 850 cuenta con control avanzado de dos zonas para una gestión óptima de la energía:

  • Ahorra costes adicionales de alimentación o de múltiples controladores
  • Aumenta la eficiencia en zonas con diferentes impactos climáticos, por ejemplo, tejados y caminos de entrada
  • Activación sensible a la humedad y a la temperatura
  • No se activa en climas fríos sino secos, ahorrando energía y costes

Características y ventajas del ECtemp 850

Reducción de temperatura nocturna

Limitador de temperatura mínima

Conexión de rieles DIN

Bajo consumo en espera

Gran ámbito de aplicaciones

Productos relacionados