ECsnow
ECsnow™ es una malla conductora doble con apantallamiento total 360° de excepcional calidad que cuenta con un resistente revestimiento exterior (resistente a los rayos UV). Su perfil redondo y su robusto diseño garantizan una instalación rápida, fácil y segura en suelos en los que el cable calefactor se integra en el hormigón. El cable frío tiene conductores sólidos para asegurar una instalación rápida con una conexión claramente visible.
Las típicas zonas de aplicación son los tejados, los canalones de tejados, los bajantes, los canalones interiores y las aplicaciones de suelo.
Características y ventajas
Alta resistencia frente a deformaciones
Con protección contra rayos UV
Alto rendimiento
Retardo de llama
Sin cable