ECsafe™ es un cable conductor doble totalmente apantallado que dispone de un resistente revestimiento exterior de PVC negro con protección UV para su instalación en aplicaciones exteriores, como tejados y canalones o en aplicaciones de suelo.
ECsafe™ 20T es un hilo calefactor eléctrico flexible de alto rendimiento que cumple con los requisitos M2 de la exigente norma IEC 60800:2009. Su perfil circular simplifica su instalación en aplicaciones de exterior, como los tejados y los canalones o las aplicaciones de suelo.
ECsnow™ es un cable conductor doble con apantallamiento total 360° de excepcional calidad que cuenta con un resistente revestimiento exterior de PVC negro (resistente a los rayos UV). Su perfil redondo y su robusto diseño garantizan una instalación rápida, fácil y segura en tejados, canalones, desagües y en el suelo. El cable frío tiene conductores sólidos para asegurar una instalación rápida con una conexión claramente visible.
Características y ventajas
Rápido y fácil de instalar
Múltiples opciones de aplicación
Seguro y resistente
Larga vida útil
Protección máxima
Resistente a los rayos UV
![](/media/1770/cables_video.jpg?width=245&height=1120&rnd=131516819253570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Suelo y techo seguros con cables calefactores Danfoss
Danfoss ha diseñado soluciones versátiles para exteriores para calefacción de tuberías, tejados y canalones, así como calefacción de suelo, que pueden instalarse en prácticamente cualquier tipo de construcción, incluyendo edificios privados, empresariales e institucionales.