En cámaras frigoríficas, pistas de hielo, etc., la temperatura está siempre dentro del rango de -20 y -30 °C; sin embargo, incluso si el suelo está debidamente aislado, puede producirse una fuga de frío. Esto significa que los materiales que están en contacto con el suelo, como los cimientos y las superficies del suelo, absorberán el frío y harán que este se congele. El agua contenida en el suelo cambiará de volumen cuando se convierta en hielo y puede causar daños sustanciales debido a la erosión producida por la helada.
Danfoss ofrece sistemas de calefacción por cable fiables y energéticamente eficientes que evitan la formación de hielo y protegen las líneas de drenaje de las puertas y de las tuberías de extinción de incendios contra las heladas. Danfoss ha suministrado varios sistemas de este tipo en los cinco continentes durante muchos años.
Protección antihielo
El objetivo principal de la calefacción en el sistema de prevención de formación de hielo es proporcionar protección antihielo a los cimientos de los establecimientos en los que la temperatura se mantiene constantemente por debajo de cero (cámaras frigoríficas, pistas de hielo, etc.).

Protección contra la condensación en el suelo
Puede que se forme agua condensada en el suelo de los accesos situados entre las cámaras frigoríficas y los cuartos con calefacción: la apertura y el cierre de las puertas provocan cambios constantes entre aire frío y aire caliente. Esto puede provocar que se forme hielo en el suelo o en la abertura de la puerta, lo que resulta peligroso y limita la actividad; por lo tanto, es preciso calentar el suelo de estas zonas.

Protección contra la congelación de las puertas
Generalmente, la protección antihielo se usa para: puertas correderas, puertas batientes, entradas en lavados de automóviles, puertas de cámaras frigoríficas, bordes de rodillos en plantas de tratamiento de agua, etc. Generalmente, la salida instalada para las puertas y entradas de las cámaras frigoríficas es de 15-20 W/m por cada junta de puerta. Para las puertas batientes y las barras deslizantes de puertas exteriores, la salida instalada debe corresponder a la salida utilizada para los sistemas de fusión de hielo y nieve, es decir, normalmente de 250-350 W/m² (C-C = 7,5 cm).