Danfoss ofrece una gama completa de mallas calefactoras eléctricas para sistemas de calefacción por suelo radiante.
Como son muy finas y fáciles de instalar, las mallas calefactoras de Danfoss para interiores se utilizan principalmente en proyectos de reforma, donde se pueden colocar en suelos ya existentes. Las mallas son muy cómodas para la instalación del sistema de calefacción eléctrica en grandes superficies.
Aplicaciones:
- Nueva construcción o reformas.
- Suelos de hormigón.
Características y ventajas
Fácil de instalar: lista para colocar en el suelo
Autoadhesiva
Fina para interiores, solo 3-4,5 mm
Larga vida útil con 20 años de garantía
Productos relacionados
Garantía
En Danfoss, otorgamos una gran importancia al suministro de productos duraderos y de alta calidad. Te ofrecemos las máximas garantías del mercado. La garantía de Danfoss consiste en una serie de cuatro de las mejores garantías individuales disponibles en el mercado, que te darán la máxima tranquilidad al utilizar nuestros productos en tus sistemas de calefacción eléctrica.
Para todos los productos Danfoss adquiridos a partir del 1 de septiembre de 2013, ofrecemos las siguientes garantías: 20 años; 10 años; 5 años o 2 años de garantía, dependiendo del grupo de productos.
Para las mallas calefactoras, ofrecemos:
20 años de garantía
Productos Danfoss con 20 años de garantía
Cables calefactores Danfoss: Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua, Danfoss ECbasic
Mallas calefactoras Danfoss: Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECheat
Todos los accesorios relacionados incluyen nuestra garantía de 2 años.
En caso de fallo achacable a un defecto de fabricación, los correspondientes productos Danfoss serán reparados o sustituidos sin cargo alguno. Esta garantía incluye los costes de instalación y los materiales del suelo necesarios para las obras de albañilería y alicatado. Para que esta garantía sea válida, la instalación deberá realizarla un técnico instalador autorizado y deberá sellarse, firmarse y presentarse el correspondiente certificado de garantía.