Receptor de radio inalámbrico para la lectura de contadores
SonoRead™ 868 es un transceptor portátil inalámbrico de M-Bus T1 y C1 (OMS) con interfaz Bluetooth. Lee todos los contadores estandarizados de OMS. Al conectar las lecturas de los contadores con el espacio de trabajo de SonoApp™ a través de SonoApp™, se crea
un potente sistema de radio móvil para leer contadores que administrará contadores conocidos y desconocidos, así como claves de cifrado.
Datos técnicos
- Frecuencia de M-bus inalámbrico: 868 MHz.
- Interfaz M-Bus inalámbrica: EN13757-4, modo T1 y C1
- Antena (sustituible): antena externa (SMA)
- Interfaz de comunicación: Bluetooth 2.1 de clase 2 (10,0 m)
- Frecuencia de M-bus inalámbrico: 868 MHz.
- Interfaz M-Bus inalámbrica: EN13757-4, modo T1 y C1
- Antena (sustituible): antena externa (SMA)
- Interfaz de comunicación: Bluetooth 2.1 de clase 2 (10,0 m)
Características y ventajas
Puesta en marcha tipo «plug & play» (enchufar y usar) y utilización sencilla que reducen el tiempo dedicado a la configuración
Lectura universal de todo tipo de contadores y
mediciones, lo que aumenta la funcionalidad
y reduce la necesidad de sustituir componentes