Concentrador de datos de medición inteligente
SonoCollect™ 110/111 es un concentrador de datos de medición inteligente para leer contadores de energía. Viene con una interfaz M-Bus estandarizada con cable e inalámbrica, que tiene un alcance de hasta 500 metros. Los datos de medición extraídos se envían a la nube u a otras herramientas de análisis a través de la tecnología IP.
El M-Bus inalámbrico ofrece una nueva tecnología compatible con OMS, que permite captar datos de energía y de consumo a través de estándares de comunicación abiertos y con altos niveles de seguridad. Esto lo convierte en una herramienta útil para todas las infraestructuras actuales y futuras.
Datos técnicos
- Instalación: Carril DIN
- Interfaz M-Bus: hasta 500 cargas unitarias, escaneo automático, conforme a la norma EN 13757
- Interfaz M-Bus inalámbrica: compatible con OMS, cifrado AES, escaneo automático, modos: S, T, C
- Interfaz Ethernet: 100 MB, RJ45, soporte de IPv6 e IPsec (VPN)
- Interfaz GSM: opcional, antena externa a través del conector SMA, ranura para MiniSIM
- Conexión WAN con el sistema de servidores (push): conexión TCP/HTTP (XML)
- Cifrado WAN (comunicación con el servidor): SSL (certificación del lado del servidor y del cliente), OpenVPN
- Instalación: Carril DIN
- Interfaz M-Bus: hasta 500 cargas unitarias, escaneo automático, conforme a la norma EN 13757
- Interfaz M-Bus inalámbrica: compatible con OMS, cifrado AES, escaneo automático, modos: S, T, C
- Interfaz Ethernet: 100 MB, RJ45, soporte de IPv6 e IPsec (VPN)
- Interfaz GSM: opcional, antena externa a través del conector SMA, ranura para MiniSIM
- Conexión WAN con el sistema de servidores (push): conexión TCP/HTTP (XML)
- Cifrado WAN (comunicación con el servidor): SSL (certificación del lado del servidor y del cliente), OpenVPN
Características y ventajas
Altamente flexible: lee estándares de dominio público, lo que elimina las sustituciones completas de contadores
Configuración y actualización remotas y sencillas:
– elimina el mantenimiento in situ
La lectura con un alcance de hasta 500 metros reduce el número necesario de concentradores