El clima es el factor que más influye en la demanda de calor de un edificio. En los períodos fríos el edificio requiere más calefacción, y viceversa cuando la brisa a su alrededor es más cálida.
El clima cambia constantemente, así como la carga de calefacción necesaria para calentar una casa. Compensar la influencia del clima es, por tanto, una forma racional y sensata de ahorrar energía. Nuestros controladores electrónicos con compensación exterior te ayudan a conseguir este ahorro de energía controlando la calefacción de forma inteligente.
Compensación exterior en sistemas de district heating
El suministro óptimo de calor a un edificio se logra cuando se satisface la demanda y no hay exceso de calor. Un controlador electrónico inteligente para la compensación exterior en el sistema de calefacción puede ajustar de forma proactiva el suministro de calor para mantenerlo exactamente en ese punto detectando los cambios en las condiciones meteorológicas del exterior. Por el contrario, un sistema de calefacción sin compensador exterior solo reaccionará a la temperatura interior actual y, por tanto, será propenso a reacciones retardadas cuando se produzcan cambios en el exterior. Esto afecta negativamente tanto al confort del usuario como a la eficiencia energética.
Funcionamiento
El regulador con compensación exterior recibe la señal de un sensor exterior de temperatura ubicado en la parte sombría del edificio. El sensor registra la temperatura real y el controlador electrónico ajusta, si es necesario, el suministro de calor (temperatura de caudal) según las nuevas condiciones. El controlador también ajustará el suministro de calor a los radiadores y se asegurará de que la temperatura ambiente se mantenga constante. De este modo, el usuario ni siquiera notará que el tiempo ha cambiado en el exterior y percibirá la misma temperatura y comodidad en todo momento.
Entre un 10 y un 40 % de ahorro energético con compensación exterior
Un informe de COWI, una importante consultoría de ciencias ambientales, afirma que el ahorro energético estimado con un regulador con compensación exterior en casas unifamiliares es de un 10 % y, en algunos casos, de hasta un 40 %. Según el informe, las casas unifamiliares con un gran consumo calorífico consiguen una rentabilidad sobre la inversión particularmente rápida después de instalar reguladores con compensación exterior.
Además de esto, las normativas legislativas para edificios multifamiliares y comerciales prescriben la compensación exterior. En cada vez más países, esto también se aplica a las casas unifamiliares.
Un sistema de calefacción con compensación exterior electrónica puede tener funciones de control adicionales, como:
- Limitación del caudal y de la capacidad
- Posibilidad de limitación de temperatura para temperatura de retorno primaria y/o temperatura de caudal secundaria
- Se puede configurar una función de seguridad
- Función de reducción de temperatura periódica del sistema
- Posibilidad de comunicación de datos, por ejemplo, a un sistema SCADA o a través de un portal web
- Registro de datos de consumo de energía
Los sistemas con compensación meteorológica se utilizan principalmente en sistemas de calefacción por radiadores y suelo radiante.
Características y ventajas
Fácil acceso para navegar por la intuitiva estructura del menú con la rueda o el selector giratorio del controlador ECL
Las conexiones de cable mejoradas y el espacio más amplio para el cableado garantizan una instalación rápida y sin problemas del controlador ECL Comfort en el sistema
Entre un 11 y un 15 % de ahorro en el consumo energético del edificio y una reducción de las emisiones de CO2
Herramientas de soporte
Herramientas de software
![Aplicación ECL](/media/3855/eclapp.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de SudaméricaUn gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen NavarraLos ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.