En caso de acceso limitado al sótano o al sistema de calefacción, el controlador electrónico (ELC) puede complementarse con una unidad de control remoto, ECA 30/31, que se puede colocar en cualquier lugar del edificio que se desee.
Esto permite la monitorización y el control de la temperatura ambiente, una interfaz sencilla y acceso remoto para anular todas las funciones del controlador ECL Comfort.
Las unidades de control remoto ECA 30 y 31 se utilizan para controlar la temperatura ambiente y anular los controladores ECL Comfort 210 y 310.
Las unidades de control remoto se conectan a los controladores ECL Comfort mediante 2 cables tipo par trenzado para la comunicación y la alimentación eléctrica (bus de comunicación ECL 485).
La unidad de control remoto ECA 61 se utiliza para controlar la temperatura ambiente y anular el controlador ECL Comfort 110. La DLG es una puerta de enlace entre el ECL Comfort 110 y los termostatos de radiador Danfoss Living™
Características y ventajas
Se puede colocar en el lugar del edificio que se desee
Permite la monitorización, el control y la fácil interconexión del controlador ECL Comfort
Entre un 11 y un 15 % de ahorro o más en consumo energético del edificio, así como una reducción de las emisiones de CO2.
Herramientas de soporte
Herramientas de software

Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de SudaméricaUn gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica asépticaDINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen NavarraLos ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reconstrucción de una instalación de calefacción en la estación de montaña de Kopaonik (Serbia)Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.