¿Qué es Virtus?
Virtus es la serie de controladores digitales de presión y caudal de Danfoss para el equilibrado y control hidráulico en redes de calefacción y refrigeración urbanas. Un equilibrio hidráulico óptimo puede suponer hasta un 20% de ahorro energético y una mejora del confort gracias a un control perfecto de la temperatura (delta T). Virtus es una gama de reguladores de presión diferencial y caudal de alta resistencia para aplicaciones exigentes de calefacción y refrigeración urbanas. Están diseñados para su uso en centrales de producción de energía, redes de transporte, estaciones de redes de distribución y subestaciones de abonados (edificios).
Existen dos principios técnicos diferentes
DPC (controladores de presión diferencial, en la mayoría de los casos utilizados en combinación con una válvula de control motorizada (MCV)) con estos tipos de opciones de control:






PICV (válvulas de control independientes de la presión con limitador de caudal integrado) con estos tipos de opciones de control:



Optimización digital con iSET e iNET
Todos los controladores Virtus se construyen a partir de una válvula y un actuador de presión (también conocido como regulador de presión) y son de acción automática. Esto significa que funcionan independientemente de la energía eléctrica, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad. La mayoría de los controladores pueden equiparse opcionalmente con un actuador digital accesible a distancia para optimizar el rendimiento. Existe la funcionalidad iNET para el equilibrado inteligente de redes y la funcionalidad iSET para la configuración inteligente de subestaciones. A través de los actuadores digitales AMEi 6, la presión o el caudal establecidos en el actuador de presión Virtus se ajustan electrónicamente para aumentar la estabilidad y la precisión, especialmente en condiciones de carga parcial del sistema.


Solución de retrofit con válvulas existentes
Muchos reguladores de presión o caudal se encuentran en instalaciones existentes. En estos casos, cambiarlos por una solución Virtus resulta complicado o poco deseable. Para estas situaciones en las que ya se utilizan válvulas Danfoss VFG 2 o VFQ 2, existe una solución de retrofit Virtus de bajo impacto. La válvula puede seguir utilizándose, sólo hay que sustituir el actuador de presión por un actuador Virtus. Todo lo que se necesita es un adaptador especial y (un) tubo(s) de impulsión nuevo(s). La mayoría de los nuevos actuadores de presión Virtus también se pueden utilizar para la optimización digital con iNET o iSET.
Principales ventajas de Virtus
Perfecto control y estabilidad
El equilibrado hidráulico eficiente de la red y la optimización ΔT con controladores avanzados de presión y caudal garantizan un perfecto control y estabilidad. El diseño elimina el sellado dinámico, lo que da como resultado una histéresis baja y condiciones de presión óptimas para el equilibrado. El mejorado control y la precisión se consigue mediante la característica de división y la alta relación de control. El equilibrado hidráulico perfecto mejora el ΔT, reduciendo los costes operativos y mejorando la eficiencia del sistema. El aumento de ΔT en 3° puede reducir los costes de generación de energía primaria en al menos un 1%.
Grandes capacidades de caudal
Grandes capacidades de caudal y un diseño óptimo de la red reducen los costes de inversión y mejoran la eficacia de la red. Utilizando válvulas DN más pequeñas con capacidad de caudal "XXL" y una planificación adecuada de la red, los costes de inversión pueden reducirse hasta un 17% en comparación con los diseños tradicionales. Virtus ofrece la mejor relación caudal/inversión.
Rango dinámico y remoto
Aumenta de forma sencilla y remota la relación de control hasta 300:1. La opcional actualización con soluciones inteligentes iSET o iNET permite ajustar a distancia la presión. Esto aumenta la relación de control, también conocida como capacidad de alcance. Ajustando la presión al valor máximo, se puede aumentar el caudal máximo, mientras que bajando el ajuste de presión al valor mínimo se reduce el caudal mínimo. Si se añade el actuador dinámico AMEi 6 con funcionalidad iSET o iNET, la capacidad de regulación puede aumentar hasta 300:1.
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento sencillos
Los reguladores compactos de presión y caudal ofrecen un diseño de red óptimo y bajos costes de inversión. Gracias a su diseño compacto y a sus múltiples posiciones de montaje, ahorran hasta un 20% de espacio de instalación. El ajuste del caudal sin herramientas, la fácil configuración de caudal/Δp y la indicación visible garantizan una puesta en marcha y un funcionamiento sin problemas, reduciendo los costes.
Digitalización para beneficios adicionales
La instalación de actuadores inteligentes iSET o iNET en Virtus permite optimizar la subestación o la red mediante la digitalización. Los actuadores inteligentes adaptan a distancia el punto de consigna y son el enlace con nuestros controladores electrónicos ECL Comfort y el conjunto de software Leanheat® para la supervisión y la optimización basada en datos.
Optimización inteligente de la eficiencia de la subestación con iSET
Los actuadores digitales con iSET eliminan las fluctuaciones de temperatura en el edificio conectado a la red de energía de distrito mediante el ajuste automático de la presión diferencial (Δp) sobre la válvula de control motorizada (MCV) en la subestación. La válvula de control funciona en modo óptimo en cada condición de carga, lo que se refleja en caudales óptimos para una temperatura precisa y estable en el consumidor y una mayor vida útil del equipo.
Equilibrado inteligente de la red con iNET
La función inteligente de equilibrado remoto de la red iNET permite el ajuste remoto de Δp a nivel de rama individual. Esto es especialmente útil para sistemas con un consumo de calor en constante cambio que requieren ajustes en la distribución del calor. Al optimizar el Δp en cada rama, se pueden conseguir menores costes de bombeo y se resuelven automáticamente los posibles problemas con los puntos críticos. El control remoto puede establecerse, por ejemplo, con Danfoss Leanheat® Monitor y el controlador ECL.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Croata | Croacia | 11 jul, 2024 | 4.6 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Inglés | Multiple | 24 jun, 2024 | 5.5 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Checo | República checa | 28 jun, 2024 | 4.0 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Serbio (RS) | Serbia | 02 oct, 2024 | 5.2 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Rumano, moldavo, Moldova | Rumania | 23 ago, 2024 | 3.0 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Esloveno | Eslovenia | 11 jul, 2024 | 3.3 MB | |
Folleto | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Ucraniano | Ucrania | 25 oct, 2024 | 5.0 MB | |
Folleto | eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Alemán | Multiple | 05 abr, 2024 | 5.8 MB | |
Artículo | Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article | Inglés | Multiple | 25 oct, 2018 | 2.3 MB | |
Artículo | Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector | Inglés | Multiple | 21 mar, 2024 | 7.6 MB | |
Folleto | Virtus brochure | Francés | Francia | 16 abr, 2019 | 763.8 KB | |
Folleto | Virtus eBook | Polaco | Polonia | 07 oct, 2024 | 4.7 MB | |
Folleto | Virtus Leaflet | Francés | Suiza | 13 ago, 2020 | 1.4 MB | |
Folleto | Virtus Leaflet | Eslovaco | Eslovaquia | 01 feb, 2024 | 3.7 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores ECLLos controladores electrónicos son reguladores de temperatura inteligentes. Se pueden adaptar a una gran variedad de sistemas de district heating, lo que garantiza un alto nivel de confort y un uso óptimo de la energía.
Herramientas de soporte


Vídeos

Liberar todo el potencial de la red
Podemos ayudar a las empresas de servicios públicos a optimizar su suministro de calefacción de distrito a las ciudades con un impacto positivo en la descarbonización y la reducción del consumo de energía. Es hora de liberar todo el potencial de la red para lograr la máxima rentabilidad, eficiencia energética y un camino resistente hacia un futuro más ecológico.