Los controladores de alivio de presión y presión diferencial están compuestos por una válvula y un actuador de presión. Se utilizan principalmente para limitar la presión (A) o la presión diferencial (PA)
en un sistema, una subestación o una bomba.
Los controladores son normalmente cerrados: el AV(P)A debido al uso de una válvula normalmente cerrada y el AF(P)A debido al uso de un muelle que se estira.
Los controladores de alivio de presión y presión diferencial se instalan principalmente en un bypass. Pueden emplearse para distribuir potencia calorífica a otras conexiones de red o caudal en reposo en el caso de que las conexiones se cierren por completo.
Los controladores de alivio de presión y presión diferencial protegen las bombas de caudal variable contra sobrecargas en caso de que el caudal caiga por debajo de la capacidad mínima de la bomba. Alivian la bomba/aplicación y reenvían la potencia calorífica a otras conexiones.
También se puede instalar un controlador de alivio de presión en la línea de retorno para mantener una presión (estática) deseada más alta en el sistema.
Características y ventajas
Alivio de la bomba/aplicación y reenvío de la potencia calorífica a otras conexiones
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos

Controladores de presión diferencial y de caudal en district heating y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de district energy.
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.