Los controladores de caudal con válvula de control integrada poseen múltiples funciones integradas en un solo producto: una válvula de control motorizada, un limitador de caudal y un controlador de presión diferencial fijo.
Con tres funciones combinadas en un solo cuerpo de válvula, el ahorro en el espacio necesario para la instalación resulta notable.
Se usan para lograr un buen control, independientemente de las variaciones de presión del sistema, y ofrecen la oportunidad de limitar el caudal máximo de este. La válvula de control es independiente de la presión y tiene una autoridad del 100 %.
En subestaciones con más circuitos conectados, el uso de un controlador de caudal con una válvula de control integrada permite controlar a la perfección los diferentes circuitos.
Se recomienda instalar el controlador en la línea de retorno, aunque también se puede instalar en el caudal.
Características y ventajas
Elimina las variaciones de presión y proporciona unas condiciones de funcionamiento óptimas con una calidad mejorada del control de temperatura
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos

Controladores de presión diferencial y de caudal en district heating y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de district energy.
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.