Gracias a su diseño flexible y modular, es posible combinar varias funciones de control en un controlador y satisfacer así los requisitos más exigentes de una amplia gama de aplicaciones.
En ciertas aplicaciones, puede resultar necesario controlar la temperatura del caudal y limitar el caudal máximo y la temperatura de retorno primario empleando un solo controlador multifuncional.
Un ejemplo típico de un dispositivo como este es el AVQMT, que funciona como el AVQM, pero que cuenta con un termostato automático complementario (de tipo AVT/STM).
La válvula independiente de la presión controla la temperatura del lado secundario y el termostato automático limita la temperatura de retorno. En sistemas de agua caliente sanitaria, el termostato se puede usar como termostato de seguridad para proteger a los usuarios frente al riesgo de escaldado.
Características y ventajas
Elimina las variaciones de presión y proporciona unas condiciones de funcionamiento óptimas con una calidad mejorada del control de temperatura
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos

Controladores de presión diferencial y de caudal en district heating y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de district energy.
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.