• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Mejora el rendimiento de la bomba de calor con la válvula de Bypass HPBV

  • Vista general
  • Documentos
  • Gama de productos
  • Aplicaciones relacionadas

Cómo afecta el sistema hidráulico al rendimiento de la bomba de calor 

Las bombas de calor residenciales están diseñadas para rendir al máximo a plena capacidad. En la práctica, la carga térmica (o frigorífica) de la casa o pequeño edificio conectado cambia constantemente. Dependiendo de la temperatura exterior, las necesidades del usuario, el control de la temperatura de la zona y otras variables, el sistema hidráulico funciona a menudo en condiciones de carga parcial. Esto significa que el caudal en el sistema disminuye. En consecuencia, la presión diferencial aumenta exponencialmente.

Las fluctuaciones en el caudal y la presión influyen en el rendimiento de la bomba de calor. El uso de una bomba de velocidad variable en el circuito hidráulico cubre suficientemente las fluctuaciones de presión. Pero si la bomba de calor está equipada con una bomba de velocidad fija, se enfrentarán  problemas técnicos, por ejemplo, con el compresor. Al mismo tiempo, la bomba de calor perderá parte de su eficiencia, lo que se traducirá en un menor coeficiente de rendimiento estacional (Seasonal Coefficient Of Performance - SCOP).

Válvula Bypass HPBV de alta presión 

HPBV de Danfoss es una válvula de Bypass de alta presión de acción automática para bombas de calor residenciales con una bomba de velocidad fija. Ofrece una solución sencilla y rentable para garantizar un caudal suficiente a través de la bomba de calor. Al utilizar una HPBV, el controlador de la bomba de calor tiene tiempo necesario para reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes. Además, el sensor de temperatura del agua podrá medir correctamente la temperatura real del caudal. Al garantizar el caudal mínimo, se reduce significativamente el número de alarmas y/o paradas del compresor.

La válvula Bypass HPBV se instala entre la conexión de suministro y la de retorno del bucle hidráulico. Se abre automáticamente al aumentar la presión diferencial.

Algunas de las especificaciones técnicas son:

  • PN 16
  • Tamaños DN: DN 25, 32, 40
  • Ajuste Delta P para DN 25, 32: 0,5 - 2,5 Bar (50 - 250 kPa)
  • Ajuste Delta P para DN 40: 1,0 - 3,0 Bar (100 - 300 kPa)

Características y ventajas

Mediante el uso de válvulas de Bypass HPBV, los sistemas de bomba de calor se benefician de:

Mayor fiabilidad del sistema

Reducción de la frecuencia de los tiempos de inactividad

Mayor satisfacción del usuario final

Las bombas de calor se benefician específicamente de:

Reinicios más rápidos del compresor después de períodos de paro

Disminución de daños en componentes internos

Disminución de la diferencia entre los resultados SCOP previstos y los reales

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Data sheet High pressure bypass valve HPBV PN16 English Multiple 25 sept, 2023 420.6 KB .pdf
Data sheet HPBV, High pressure bypass valve Chinese (CN) China 28 nov, 2023 458.2 KB .pdf

Gama de productos

Aplicaciones relacionadas