Un controlador de presión diferencial y caudal combinado (PQ) está compuesto por un controlador de presión diferencial y un limitador de caudal (válvula de equilibrado manual) integrados en el cuerpo de una válvula.
Este dispositivo tiene dos funciones:
1) Un controlador de presión diferencial mantiene fija la presión diferencial a través del limitador de caudal (control de caudal). Esto garantiza la limitación automática del caudal, independientemente de las variaciones de presión que pueda experimentar el sistema.
2) Un controlador de presión diferencial mantiene la presión diferencial constante a través de las válvulas de control motorizadas o a través del circuito completo.
Esta es la mejor solución para la empresa responsable de la red de district heating, ya que permite ajustar ambas variables (caudal máximo y presión diferencial) independientemente del sistema de control de calor del consumidor. Especialmente cuando la estación de abonado es propiedad del consumidor, la empresa no puede influir sobre la limitación de caudal en el extremo de consumo del sistema.
Esto permite a la empresa de district heating controlar el caudal disponible para cada consumidor, así como asumir el control de la presión diferencial en la subestación. De este modo, se consigue un equilibrado eficiente de la red.
Otra solución es el controlador PB, que se compone de un controlador de presión y un limitador de caudal (válvula de equilibrado manual). El controlador PB se usa en sistemas en los que no es necesario que el caudal y la presión diferencial sean independientes.

Controladores de presión diferencial y de caudal en district heating y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de district energy.
Características y ventajas
Elimina las variaciones de presión y proporciona unas condiciones de funcionamiento óptimas con una calidad mejorada del control de temperatura
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.